+86 400 810 4288 转4号键

www.siemens.com.cn/sitrain

SIMATIC S7 Advanced Service Course (based on STEP7 V5.x) / SIMATIC S7 高级维护课程(基于STEP7 V5.x) (A7112)

培训目的

  • 本培训课程是在您已经学习过A7111课程或具备同等能力基础上的深入学习,主要内容围绕于如何解读和分析复杂PLC控制系统中的程序结构和数据处理,并以此为基础,完整讲述S7控制系统各环节的诊断方法,配合“真实”项目实例的边学边做,帮助您实现理论到应用的技术转化。课程结束后,您将能够系统地诊断并纠正复杂故障。
课程类型 标准课程
培训天数 7 天
培训语言 zh

培训对象

  • 开发/调试 / 服务工程师、维护/维修工程师

课程内容

  • 启动一个装配线程序
  • 复杂数据和高级程序
  • 启动一个WinCC Flexible 项目
  • 启动分布式I/O
  • 程序和项目备份
  • 分析诊断信息
  • 软件调试
  • 基于PROFIBUS DP 的故障诊断
  • 诊断功能的二次开发
  • 用户自定义的功能性诊断
  • EMC的基础知识
  • 使用STARTER的诊断工具
  • 使用PROFINET IO
  • 基于PROFINET IO 的故障诊断
  • 自动化系统维护

必备条件

  • 学过A7111课程

下载

联系我们