Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance TIA PORTAL (1ère partie) (TIA-SERV1)

  • Cette formation est destinée au personnel technique ayant en charge la maintenance premier niveau d'un équipement automatisé.
    Le Total Integrated Automation Portal (TIA-PORTAL) constitue le nouvel environnement de travail intégré pour la maintenance des applications SIMATIC STEP7et SIMATIC WinCC-Machine.
    Dans cette première partie de formation à la maintenance, vous découvrirez les outils et méthodes permettant d'assurer la maintenance des systèmes SIMATIC intégrant : pupitre opérateur, périphéries décentralisées type ET200 et variateur de vitesse.
    Cette formation met l'accent sur les outils de recherche d'erreurs et de diagnostic.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF En cours
    CertificationVoir CPT-FAST1
    Sitrain Call+ Oui
    Test de prérequisConnaissances en Maintenance

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Naviguer dans la plateforme TIA Portal, vérifier le paramétrage du matériel, (CPU, Périphérie centralisée et décentralisée, variateur, réseau PROFINET...), remplacer et recharger un composant, vérifier et modifier les parametres de communication.
    • Exploiter les outils de diagnostic sur les composants d'automatisme (LED sur les cartes, Ecran CPU, LED Variateur..), visualiser et forcer les variables API.
    • Comprendre, documenter, modifier et faire évoluer, tester des programmes avec instructions sur opérations binaires et numériques.
    • Mettre en service un pupitre opérateur, le charger, comprendre le principe de communication entre un automate et un Pupitre opérateur.
    • Mettre en service un variateur G120, par l'intermédiaire de l'IOP ou de Startdrive.
    • Sauvegarder, archiver un projet.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de Maintenance
  • Electromécanicien

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble de la gamme SIMATIC S7 concernée :
    • Introduction au TIA Portal
    • Configuration, paramétrage et diagnostic du matériel
    • Adressage et câblage des modules de signaux, teste du câblage avec table de visualisation et forçage.
    • Utilisation des variables API (tags) en adressage Absolu /symbolique
    • Présentation des blocs de programme et de l'éditeur
    • Operations binaires et opérations numériques
    • Utilisation des fonctions en ligne pour le diagnostic des blocs de programmes
    • Présentation et rechargement de pupitre opérateur
    • Configuration et diagnostic des matériels raccordés au réseau PROFINET
    • Raccordement du variateur sur le réseau
    • Documentation, sauvegarde des projets.
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices pratiques

Prérequis

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS.
  • Expérience de la maintenance électrique traditionnelle.
  • Formation de base en automatisme ou expérience de la maintenance sur des produits équivalents.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Attention, ne pas confondre avec la Formation ST-SERV1 destinée au STEP7 Classic v5.5
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort panel
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120

Prix

2 090 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 282 notes)
Contact