Mon tableau de bord

Conseil client
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. Offre de cours / Trainingsangebot
  2. TIA-MICRO1 - Description

SIMATIC S7-1200 Cours de base (TIA-MICRO1)

  • Vous approfondirez les connaissances théoriques apprises par des exercices orientés pratiques sur un modèle TIA. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1200, un pupitre opérateur et une maquette.

Objectifs

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) pour SIMATIC S7-1200 forme une plateforme d'ingénierie commune avec SIMATIC STEP 7 Basic et SIMATIC WinCC Basic. Dans cette première partie de formation SIMATIC TIA Portal S7-1200 nous vous transmetterons l'utilisation du TIA Portal, les connaissances de bases sur la constitution du système d'automatisation SIMATIC S7-1200, la configuration et le paramètrage du Hardware et les bases de la programmation. Vous apprenez à élimimer des erreurs simples dans le système d'automation SIMATIC S7-1200 et la création, la modification et l'extension de petit programme Step 7. Cela vous permetttera de raccourcir les temps d'arrêt. Vous aurez aussi un aperçu sur la supervision. (HMI).
  • Aprés avoir suivi le cours vous serez en mesure de:
    • comprendre les bases de l'interaction de la SIMATIC S7-1200 et d'un pupitre opérateur.
    • Utiliser de manière sûr la plateforme d'ingénierie "TIA Portal"
    • Créer, modifier et étendre un petit programme STEP7.
    • Configurer, paramétrer et échanger des cartes SIMATIC S7-1200.
    • diagnostiquer et corriger des erreurs Hardware simple à l'aide du test de câblage
    • Diagnostiquer et corriger des erreurs de programmation simples à l'aide de la visualisation en ligne du bloc.
    • Effectuer une mise en service simple d'une SIMATIC S7-1200
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue fr

Groupes cibles

  • Personnels de servce
  • Utilisateurs
  • Opérateurs
  • Personnels de maintenance
  • Développeurs
  • Personnels de mise en service

Programme / Contenu

  • Aperçu et performances principales de la famille SIMATIC S7-1200
  • Composants du TIA Portal: SIMATIC STEP 7 Basic et WinCC Basic
  • Le traitement du programme dans le système d'automatisation.
  • Opérations binaires et digitales
  • Construction et montage du système d'automatisation
  • Adressages et câblage des modules de signaux
  • Mise en service Hard- et Software avec le TIA Portal
  • Configuration Hardware et paramétrage de la SIMATIC S7-1200
  • Présentation du pupitre opérateur
  • Sauvegarde et documentation des modifications du programme effectuées à l'aide du TIA Portal
  • Approfondissement du contenu du cours sur un modèle d'installation SIMATIC S7-1200 à l'aide d'exercices pratique

Prérequis

  • Connaissances de bases dans la technique d'automatisation
  • Veuillez utilisez le test de pré-requis disponible en ligne dans le but de vous assurez d'avoir les connaissances nécessaires pour le cours choisi.
  • Ce cours "Blended-Learning" comprend une partie d'auto apprentissage en ligne(Web Based Training) et un cours de présence de 3 jours: Vous obtiendrez comme préparation au cours de présence le module d'auto apprentissage(WBT)"introduction aux API". Celui-ci vous permet d'accroître votre succès personnel lors du cours de présence.

Remarque

  • Pour des connaissances plus approfondies nous vous conseillons de suivre le cours TIA-MICRO2

Downloads

Contact