Der Kurs richtet sich an Personen, deren Tätigkeitsschwerpunkt die Wartung und Erweiterung von Anlagen mit PCS 7-Leitsystemen ist.
Fokus liegt dabei auf der Hantierung der Feldgeräte einer PCS 7-Anlage mit dem Werkzeug SIMATIC Process Device Manager (SIMATIC PDM), der softwareseitigen Fehlerbehebung sowie einfachen funktionellen Erweiterungen von bestehenden Anlagen.
Durch praktische Übungen an Trainingsgeräten, an denen Sie wie in der Realität im Betrieb hantieren, werden Sie Ihr neu erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen. Dadurch steigern Sie Ihren Lernerfolg.
Nach dem Besuch des Kurses sind Sie in der Lage,
Feldgeräte mit SIMATIC PDM zu parametrieren
Änderungen an Feldbuskonfigurationen wie Profibus PA durchzuführen
eine Maintenance-Station in ein PCS 7-Projekt zu integrieren und das integrierte Asset Management von SIMATIC PCS 7 zu aktivieren
eine bestehende Anlage um zusätzliche Messstellen hardware- und softwareseitig zu erweitern
Damit ermöglichen Sie eine Reduzierung der Stillstandszeiten und steigern die Effizienz Ihrer Automatisierungsanlage.
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours
Langue
de
Groupes cibles
Servicepersonal
Instandhalter
Programme / Contenu
Implementierung des integrierten Asset Managements im PCS 7-Projekt mit Hilfe der Maintenance Station
Hantierung mit SIMATIC PDM
Änderungen und Erweiterungen an Feldbussystemen
Erweiterungen der dezentralen Peripherie mit HART-fähigen Baugruppen
Einbindung von zusätzlicher Hardware in der Hardwarekonfiguration mit Hilfe von Hardware Support Packages / Hardware Upgrade Packages (HSP/HUP)
Erweiterung eines PCS 7-Projekts um zusätzliche Messstellen
Prérequis
Grundkenntnisse in der Prozessleittechnik, Regelungs- und Steuerungstechnik sowie im Umgang mit Windows-Applikationen
Grundkenntnisse zu SIMATIC PCS 7, wie sie im Kurs SIMATIC PCS 7 Service 1 vermittelt werden