In diesem Kurs erlernen Sie die Grundlagen der CNC- und Antriebstechnik. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten sind ein wichtiger Bestandteil des Trainings.
Nach Kursende kennen Sie den Aufbau und die Arbeitsweise einer Werkzeugmaschine mit CNC-Steuerung und Antrieben. Sie besitzen ein solides Fundament für die erfolgreiche Anwendung Ihres Wissens im Betrieb. Durch den sicheren Einsatz der Funktionen sind Sie in der Lage, Probleme an Ihrer Werkzeugmaschine routiniert zu lösen. Im Falle einer Störung beherrschen Sie die gezielte Fehlersuche und -behebung. Durch den Einsatz Ihres erworbenen Know-hows erreicht die Maschine höhere Produktivität und Stillstandszeiten werden reduziert.
Die im Kurs vermittelten Inhalte sind Voraussetzung für den Besuch unserer weiterführenden SINUMERIK-Service- und Inbetriebnahmekurse. Den Teilnehmern wird empfohlen die Folgekurse erst nach 2 bis 4 Monaten zu besuchen.
Type
Formation en salle
Durée
10 Jours
Langue
de
Groupes cibles
Inbetriebsetzer
Projektierer
Servicepersonal
Instandhalter
Wartungspersonal
Programme / Contenu
Struktur und Aufgaben einer CNC-Steuerung
Komponenten einer Werkzeugmaschine
Betriebsarten und Bedienfunktionen
Grundlagen der Teileprogrammierung
Bedeutung von Korrekturen, Parametern, Setting- und Maschinendaten
Grundlagen der Datensicherung
Einführung in die Antriebs- und Regelungstechnik
Prinzip der Lage-, Drehzahl- und Stromregelung
Möglichkeiten der Messwerterfassung für Lage- und Drehzahlistwert
Überblick der Vorschub- und Hauptspindelantriebe
VDI-Nahtstelle und Nahtstellensignale
Praktische Übungen an Trainingsmodellen mit digitalen Vorschub- und Hauptspindelantrieben