Ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse vertiefen Sie durch zahlreiche, praktische Übungen an einem SIMATIC-Anlagenmodell, an dem Sie auch die Prüfung ablegen. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7-1500, Dezentraler Peripherie ET200SP, Touchpanel TP700, Antrieb SINAMICS G120 und einem Bandmodell.
Objectifs
Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) hat eine neue Weiterbildungsleitlinie definiert. Grund hierfür ist die stete Weiterentwicklung der Automatisierungstechnik hin zuTotally Integrated Automation Lösungen. Diese beinhalten heute neben Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) auch Komponenten der Industriellen Kommunikation, für Bedienen- und Beobachten-Aufgaben, der Sicherheitstechnik und die Anbindung von Antrieben. So wurde eine Neuerung des bisherigen Abschlusses zum SPS-Techniker erforderlich.
Im Rahmen dieser Weiterbildungsleitlinie bieten wir den Abschluss zum Automatisierungstechniker/in Projektierung entspr. ZVEI an.
Dieser Kurs, bestehend aus zwei Tagen Theorie und einer 5-stündigen Prüfung am dritten Tag, bietet die optimale Vorbereitung auf die eingeschlossene Prüfung! Denn hier werden Ihre Fertigkeiten aus derSIMATIC Programmierausbildung (Kurse TIA-PRO1 - TIA-PRO3) aufgefrischt und gefestigt. Der praktische Leistungsnachweis beinhaltet das Erstellen und in Betrieb nehmen eines komplexen SPS-Programms mit Komponenten von Totally Integrated Automation von SIEMENS. Nach erfolgreichem Bestehen erhalten Sie einen anerkannten Nachweis für Ihr Fachwissen.
Dieser Kurs, bestehend aus zwei Tagen Theorie und einer 5-stündigen Prüfung am dritten Tag, bietet die optimale Vorbereitung auf die eingeschlossene Prüfung! Denn hier werden Ihre Fertigkeiten aus derSIMATIC Programmierausbildung (Kurse TIA-PRO1 - TIA-PRO3) aufgefrischt und gefestigt. Der praktische Leistungsnachweis beinhaltet das Erstellen und in Betrieb nehmen eines komplexen SPS-Programms mit Komponenten von Totally Integrated Automation von SIEMENS. Nach erfolgreichem Bestehen erhalten Sie einen anerkannten Nachweis für Ihr Fachwissen.
Type
Formation en salle
Durée
3 Jours
Langue
de
Groupes cibles
Programmierer
Inbetriebsetzer
Projektierer
Programme / Contenu
Projektierung SIMATIC-Steuerung
Applikative Programmierung in einem komplexen Automatisierungssystem
Programme für ein Automatisierungssystem bestehend aus Standard-SPS mit dezentraler Peripherie, Standard-HMI-Gerät und Bussystem
IEC-konforme Programmierung
Standardisierte Anwenderbausteine
Erstellung und Anwendung komplexer Datenstrukturen
Variablen zusammengesetzten und komplexen Datentyps
Systembausteine
Indirekte Adressierung komplexer Datenstrukturen und Parameter
Industrielle Kommunikation
Diagnose von Fehlern in einem PROFINET IO-System mit einem HMI-Gerät
Projektierung einer CPU-CPU Kommunikation über Industrial Ethernet
Human Machine Interface
Alternative Meldeverfahren
Konsistente Übertragung von ganzen Datensätzen (Rezepturverwaltung)
Diagnose von Systemfehlern mit einem HMI-Gerät
Motion Control
Anbindung von Antrieben
Funktionale Sicherheitstechnik
Bedeutung der Sicherheitstechnik bei der Unfallverhütung
Vertiefung durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-1500 Anlagenmodell
Prérequis
inhaltlich:
Besuch des Kurses TIA-PRO3
Remarque
In diesem Kurs arbeiten Sie mit der Software SIMATIC STEP 7 auf Basis TIA Portal
Bitte bringen Sie Ihre TIA-PRO1 bis TIA-PRO3 Kursunterlagen zum Training mit.