Conseil client
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail: training-industry.ch@siemens.com
Conseil client
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail: training-industry.ch@siemens.com
Kostenloses S7-1500 Starter Kit beim Besuch des SIMATIC System Umsteigerkurses
Im SIMATIC Umsteigerkurs auf SIMATIC S7-1500 im TIA Portal vermitteln wir Ihnen die Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen SIMATIC S7-300/400 und SIMATIC S7-1500, den Engineering Tools SIMATIC Manager und TIA Portal sowie dem STEP 7 V5.x und STEP 7 auf Basis TIA Portal. Sie erlernen die Projektierungs- und erweiterten Programmiermöglichkeiten eines Automatisierungssystems SIMATIC S7-1500 mit der Engineering-Plattform TIA Portal.
Wenn Sie bis zum 31. Dezember 2015 den Kurs TIA-SYSUP in Zürich, St. Gallen oder Renens besuchen erhalten Sie kostenlos ein SIMATIC S7-1500 Starter Kit im Wert von € 999.-
Refresherkurs für Servicetechniker
Der neue Refresherkurs CP-FAST1-R wurde aus einem Kundenbedürfnis heraus lanciert. Die Teilnehmer erhalten so die Möglichkeit, ihre Fertigkeiten aus der Simatic-Service-Basisausbildung (Kurse ST-SERV1 und ST-SERV2) in nur gerade zwei Tagen aufzufrischen und zu festigen. Der praktische Leistungsnachweis beinhaltet die Inbetriebnahme der Hardware einer SPS, eines einfachen SPS-Programms und der Komponenten von Totally Integrated Automation.
Validierung der Funktionalen Sicherheit in der Fertigungsindustrie
Die Maschinenrichtlinie und die danach harmonisierten Normen ISO 13849 sowie IEC 62061 schreiben eine Validierung - einschliesslich Analyse und Prüfung der Sicherheitsfunktionen von Maschinensteuerungen - vor. Der Sitrain-Kurs ST-FAVALID unterstützt Sie dabei, diese Validierung fachgerecht durchzuführen. Die Schulung wird von einem TÜV-Experten geleitet und umfasst alle durchzuführenden Schritte einer erfolgreichen Validierung.
Applikationen
Im Kurs Simatic PCS 7 Process Safety (ST-PS7SAF) erlernen die Teilnehmer PCS 7-konformes Erstellen einer fehlersicheren Applikation mit CFC und Safety Matrix. Die theoretischen Teile des Trainings werden mit praktischen Übungen unterstützt. Diese werden an fehlersicheren - und optional hochverfügbaren - Zentralbaugruppen CPU 412-3 H und CPU 414-4 H mit fehlersicherer Kommunikation (Profisafe) und fehlersicheren Signalbaugruppen durchgeführt.
Aktion
Machen Sie jetzt den Umstieg auf TIA Portal und SIMATIC S7-1500. Mit dem Besuch des SIMATIC System-Umsteigerkurs erhalten Sie kostenlos ein SIMATIC S7-1500 Starter Kit.
Take the chance
Für rasch Entschlossene, aber weitsichtig Denkende! "Take the chance" bevor die Ampel auf rot steht.
Übersicht der nächsten Kurse
SIMATIC S7 Trainings auf Basis TIA Portal
Für die neue SIMATIC Engineering Plattform - das SIMATIC TIA Portal - bieten wir Schulungen für Einsteiger und Umsteiger an.
Kursübersicht: TIA Portal
Individuelle Kurse
Neben unseren aktuellen Kursen bieten wir auch individuelle Kurse auf Ihre Wünsche abgestimmte an.