Le contenu est appuyé par de nombreux exercices pratiques sur un environnement de simulation avec un automate et un Runtime WinCC. Celui-ci se compose du système d'automatisation SIMATIC S7-1500 et de postes de commande et de visualisation.
Objectifs
Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour l'ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Le cours vous fournit les connaissances nécessaires pour configurer rapidement et facilement des tâches de commande et de surveillance spécifiques à la machine et au système avec le logiciel SIMATIC WinCC basé sur TIA Portal. Vous apprendrez à concevoir et à dynamiser des images graphiques. Vous apprendrez à archiver des messages et des valeurs et à concevoir et à mettre en œuvre les archives pertinentes. Vous pouvez utiliser efficacement la phase d'ingénierie grâce à la manipulation du système de manière sûre et apprise . Après le cours, vous serez capable de :
• Exploiter SIMATIC WinCC de manière efficace et sûre sur la base de la plate-forme d'ingénierie "TIA Portal"
• Comprendre et éditer des projets SIMATIC WinCC pour une utilisation au niveau de la machine
• Concevoir de manière optimale des images graphiques
• Mettre en œuvre des concepts d'archivage pour alarmes et valeurs
• Accéder de manière ciblées les valeurs à partir SIMATIC S7 et les afficher puis les traiter dans le système de commande et de visualisation (IHM)
• Déclencher des tâches de contrôle dans le pupitre de commande afin, par exemple, un changement de vue depuis l'automate.
• Accéder plus efficacement aux variables API afin de réduire la charge de communication.
• Configurez des vues système complexess avec des animations à partir d'états du processus, ce qui permet aux opérateurs de réagir plus rapidement sur le système.
• Afficher des informations de service supplémentaires (PDF, pages HTML et vidéos) sur le puiptre opérateur, par exemple pour afficher des informations pour l'opérateur sur le pupitre.
• Effectuez les réglages nécessaires pour remplacer un pupitre opérateur sans console de programmation. De cette manière, vous bénéficiez d'un service après-vente efficace, pour par exemple l'échange rapide avec un appareil de remplacement en cas de dommages mécaniques sur le pupitre opérateur.
• Créer des scripts VB définis par l'utilisateur.
Type
Formation distancielle
Durée
4 Jours
Langue
fr
Groupes cibles
Programmeur
Technicien de mise en service
Ingénieur de projet
Technicien de maintenance
Personnels de service
Opérateur
Programme / Contenu
• Vue d'ensemble du système TIA Portal, SIMATIC WinCC (niveau machine)
• Création d'un projet SIMATIC WinCC
• Configuration de la connexion au système d'automatisation SIMATIC S7
• Principes de base de l'affichage graphique pour la commande et la visualisation
• Gestion des utilisateurs
• Affichage des messages, archivage des messages, configuration des messages
• Archivage des variables, configuration et affichage de courbes graphiques
• Recettes
• Gestion de divers postes de commande et de visualisation
• Déclenchement de tâches de commande dans le pupitre opérateur
• Accès efficace aux variables API
• Configuration de vues système complexes avec animation à partir d'états du processus
• Configuration de pupitre distants et échanger des données entre les pupitres opérateurs
• Assistance de service et mise à disposition d'informations de service supplémentaires (PDF et vidéos)
• Développement de vos propres scripts utilisateur
• Consolidation des notions théoriques par des exercices pratiques sur simulateur
Prérequis
Connaissances de base en technologie d'automatisation. Vous pouvez utiliser le test d'entrée disponible en ligne pour vous assurer que le cours que vous avez choisi correspond à votre niveau.
Remarque
Cette formation est basée sur SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 basé sur TIA Portal V16 - pour SIMATIC S7-1200 nous vous proposons la formation TIA-MICRO1 / 2.
Le cours se déroule en ligne (webinaire) et comprend :