Der dritte Teil der SIMATIC TIA Portal Serviceausbildung (TIA-SERV3) knüpft an die in den beiden Trainings SIMATIC S7 TIA Portal Service 1 und 2 erworbenen Kenntnisse bezüglich TIA Portal inkl. SIMATIC STEP 7, Bedienen & Beobachten, Anbindung von Antrieben und PROFINET IO an. Sie erweitern Ihr Wissen um den Aspekt der programmtechnischen Fehlerauswertung und -behandlung und lernen, diese Fehler auf einem Bedien- und Beobachtungssystem anzuzeigen. Basis hierfür ist, vorhandene Programme auch in den Programmiersprachen Structured Control Language (SCL) und S7-Graph zu interpretieren und zu erweitern. Sie bauen eine Kommunikation zwischen SIMATIC CPUs basierend auf Industrial Ethernet auf. Durch das umfassende Verständnis gewinnen Sie neue Impulse und Ideen zur Anlagenoptimierung und können somit Ausfallzeiten Ihrer gesamten Anlage verkürzen bzw. vermeiden.
Der letzte Teil (CPT-FAST2) besteht aus einer theoretischen und praktischen Prüfungsvorbereitung auf die eingeschlossene Abschlussprüfung! Ihre Fertigkeiten aus den drei Kursen TIA-SERV1 bis 3 werden aufgefrischt und gefestigt. Ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse vertiefen Sie durch zahlreiche, praktische Übungen am bekannten Anlagenmodell, an dem Sie auch die Prüfung ablegen. Der praktische Leistungsnachweis beinhaltet die Inbetriebnahme der Hardware einer SPS, eines einfachen SPS-Programms und den Komponenten von Totally Integrated Automation sowie das Erweitern dieses SPS-Programms.
Nach erfolgreichem Bestehen erhalten Sie einen anerkannten Nachweis für Ihr Fachwissen.
Nach dem Kursbesuch können Sie:
das Zusammenspiel der TIA-Komponenten verstehen
vorgegebene, komplexe STEP 7-Programme inkl. Datenverwaltung und Systemfunktionsbausteinen interpretieren, adaptieren und erweitern
Hard- und Software-Fehler bei einem komplexen TIA System bestehend aus SIMATIC S7, HMI, PROFINET IO und Antrieb mit den Diagnose-Tools der Engineering-Plattform TIA Portal systematisch diagnostizieren und beheben
SIMATIC S7-System-Diagnoseinformationen per STEP 7 Programm auslesen und an einem HMI-Gerät anzeigen lassen
eine CPU - CPU Kommunikation über Industrial Ethernet in Betrieb nehmen
Die Bedeutung der Funktionalen Sicherheitstechnik bei der Unfallverhütung einschätzen
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours
Langue
de
Groupes cibles
Servicepersonal und Instandhalter
Bediener und Anwender
Inbetriebsetzer
Programme / Contenu
Der Kurs besteht aus zwei Kursteilen mit folgendem Inhalt:
Kursteil 1 (TIA-SERV3
Inbetriebnahme einer TIA-Anlage mit Software-Fehlersuche und Störungsbehebung
Fehlerauswertung und -behandlung per SIMATIC STEP 7 Programm
Einsatzmöglichkeiten von Fehler-Organisationsbausteinen
Programmtechnisches Auslesen, Auswerten und zur Anzeige bringen von Diagnosemeldungen
Diagnose von Fehlern in einem PROFINET IO System mit einem HMI-Gerät
Diagnose von SIMATIC S7 Systemfehlern mit einem HMI-Gerät
Diagnose eines Antriebs mit der Software "Starter"
Projektierung einer CPU – CPU Kommunikation über Industrial Ethernet
Arbeiten mit Structured Control Language (SCL) und S7-Graph.
Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am TIA-Anlagenmodell
Kursteil 2 (TIA-CP-FAST2)
Service SIMATIC-Steuerung
Systematische Fehlersuche und -behebung in einem komplexen Automatisierungssystem
Fehlerauswertung und -behandlung per Software
Struktur und Dokumentation umfangreicher Anwenderprogramme verstehen und bei Bedarf ändern
Industrielle Kommunikation
Diagnose von Fehlern in einem PROFINET IO-System mit einem HMI-Gerät
Projektierung einer CPU-CPU Kommunikation über Industrial Ethernet
Human Machine Interface
Alternative Meldeverfahren
Konsistente Übertragung von ganzen Datensätzen (Rezepturverwaltung)
Diagnose von Systemfehlern mit einem HMI-Gerät
Motion Control
Anbindung von Antrieben
Funktionale Sicherheitstechnik
Bedeutung der Sicherheitstechnik bei der Unfallverhütung
Prérequis
SIMATIC S7-Kenntnisse entsprechend TIA-SERV2 oder System-Umsteigerkurs auf S7-1500 "TIA-SYSUP"
Sie können den zur Verfügung stehenden Online-Eingangstest nutzen, um sicherzustellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Remarque
Damit Sie stets aktuelles Know-how für Ihre Anforderungen besitzen, sieht der Automatisierungstechniker/in Service entspr. ZVEI eine mögliche Auffrischung des Abschlusses im Turnus von drei Jahren vor. Hierfür ist eine erneute Teilnahme am Kurs "TIA-CPT-FAST2" erforderlich, der in der Zwischenzeit entsprechend der Produktaktualisierungen angepasst wird.