Mon tableau de bord

Conseil client
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. Offre de cours / Trainingsangebot
  2. TIA-WINCC - Description

WinCC (TIA-Portal) Einsteiger-Workshop (TIA-WINCC)

  • SIMATIC WinCC im TIA-Portal ist Teil eines neuen, integrierten Engineering Konzeptes, das eine einheitliche Engineering Umgebung für die Programmierung und Projektierung von Steuerungs-, Visualisierungs- und Antriebslösungen bietet. WinCC im TIA Portal ist die Software für alle HMI-Anwendungen von einfachsten Bedienlösungen mit Basic Panels bis zu SCADA-Applikationen auf PC-basierten Mehrplatzsystemen. Damit erweitert sich gegenüber dem Vorgänger-Produkt SIMATIC WinCC flexible das Lösungsspektrum erheblich. Der Workshop beschäftigt sich jeweils einen halben Tag mit dem Kennenlernen der neuen Funktionalitäten und der innovierten Projektierungsoberflächen bei WinCC im TIA Portal. Auch wird das Thema Migration von WinCC Flexible auf WinCC (TIA Portal) wiederholt, um den Umstieg von Basic und Mobile Panels der 1. Generation, die ab 01.10.2016 in Auslauf deklariert werden, auf die 2. Generation zu erleichtern. Der Workshop wird abwechslungsreich gehalten, in dem das TIA-Portal live gezeigt wird und einige Beispiele in Form von Übungen von Teilnehmern auf den vorhandenen Programmiergeräten ausprobiert werden.
Type Formation en salle
Durée 0,5 Jours
Langue de

Programme / Contenu

  • Vorstellung: aktuelle HMI-Panels
  • Migration von WinCC Flexible auf WinCC im TIA Portal
  • Vorstellung: WinCC im TIA-Portal (von Basic bis Advanced)
  • Einige Übungen, damit jeder Teilnehmer das TIA-Portal ausprobiert

Prérequis

  • Dieser Workshop richtet sich an Neueinsteiger ohne Erfahrung mit dem TIA Portal!

Remarque

  • Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt.

Downloads