Mon tableau de bord

Conseil client
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

SIMATIC System-Migration sur SIMATIC S7-1500 dans TIA Portal (TIA-SYSUP)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500, d'une périphérie décentralisée ET200SP, d'un pupitre opérateur Confort Panel TP 700, d'un l'entraînement SNAMICS G120 et d'un convoyeur.

Objectifs

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) forme une plateforme d'ingénierie commune pour tous les appareils de l'automatisation - Contrôleur, HMIs et entrainement.
  • Dans ce cours nous vous transmettons les différentes caractéristiques principales entre le SIMATIC S7-300/400 et le SIMATIC S7-1500, L'outil d'ingénierie SIMATIC Manager et TIA Portal et STEP 7 V5.x et STEP 7 dans TIA Portal. Vous apprenez à projeter et à programmer un système d'automatisation SIMATIC S7 1500 avec la plateforme d'ingénierie "TIA Portal".
  • Vous approfondirez les connaissances théoriques apprises par des exercices orientés pratiques sur un modèle TIA. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1500, une périphérie décentralisée ET200, un Touch Panel, un entrainement et une maquette.
  • Après le cours vous serez en mesure de:
    • D'utiliser de façon efficiente la plateforme d'ingénierie "TIA Portal"
    • Projeter et programmer les composants d'un système d'automatisation SIMATIC S7 1500 avec le TIA Portal
    • Faire une mise en service des composants TIA
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue fr

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Personnels de mise en service
  • Personnels de projet
  • Personnels de maintenance
  • Personnels de service
  • Opérateurs

Programme / Contenu

  • Composants d'ingénieries TIA Portal: SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC
  • Présentation du hardware SIMATIC S7-1500
  • Configuration d'appareils et de réseau de la famille système SIMATIC S7 à l'exemple du SIMATIC S7-1500
  • Travailler avec la table de variables de l'API dans le TIA Portal
  • Blocs de programmation et éditeurs
  • Nouvelles possibilités de la programmation avec le SIMATIC S7-1500.
  • Recherche d'erreurs avec les outils de TIA Portal et avec le SIMATIC S7-1500 CPU-Display
  • Présentations de l'éditeur du langage de programmation Structured Control Language (SCL)
  • Présentation d'un système de visualisation et de control SIMATIC WinCC
  • Migration d'un projet SIMATIC STEP 7 V 5.x à un projet SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal
  • Migrer un projet SIMATIC WinCC flexible en un projet basé sur SIMATIC WinCC basé sur TIA Portal
  • Adapter un programme S7 300/400 au SIMATIC S7-1500
  • Présentation de l'outil d'ingénierie "Startdrive" avec intégration d'un entrainement SINAMICS G120.
  • Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA SIMATIC S7-1500.

Prérequis

  • Connaissances STEP7 correspondantes au ST-PRO2
  • Vous pouvez utiliser le test de pré-requis mis à votre disposition sur internet pour vous assurez que le cours que vous avez choisi corresponde à vos compétences.
  • Ce cours "Blended-Learning" combine une partie d'auto apprentissage en ligne(Web Based Training) et un cours de présence de 5 jours: Vous obtiendrez comme préparation au cours de présence les modules d'auto apprentissage(WBT) "PROFINET" et "Industrial Ethernet". Ceux-ci ivous permetterons d'accroître votre succès personnel lors du cours de présence

Remarque

  • Cette formation est effectuée avec un SIMATIC S7-1500 - pour le SIMATIC S7-1200 nous vous offrons de suivre les cours TIA-MICRO1/2.

Downloads

Contact