Mon tableau de bord

Conseil client
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. Offre de cours / Trainingsangebot
  2. HMI - SCADA
  3. ST-BWINCCS - Description

Cours système SIMATIC WinCC (ST-BWINCCS)

  • Ce cours s'adresse aux ingénieurs de projet, programmeurs, ingénieurs de mise en service, décideurs et personnels de maintenance. Les participants acquérissent, à l'aide d'exemples simples, les notions de base nécessaires. Ceci afin d'être rapidement à même de projeter et réaliser une visualisation.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue fr

Programme / Contenu

  • Aperçu du système SIMATIC WinCC
  • Créer un projet
  • Etablir une liaison sur un automate SIMATIC S7
  • Teste de fonction avec simulation de variable
  • Graphics Designer et image graphique pour le commande et la visualisation
  • Alarmlogging pour l'affichage et l'archivage de messages
  • Taglogging pour le représentation de courbes et l'archivage de valeurs de mesures
  • Archivages de données avec l'option User Archives
  • Report Designer pour établir des protocoles.
  • Tâches exécutées en arrière plan (Global Scripts) (Présentation)
  • Utilisation des interfaces Windows standard DDE, OLE 2.0, ODBC, OPC. (Présentation)
  • Ouverture utilisateur API (présentation de utilité et structure)
  • Exercices pratiques

Prérequis

  • Savoir:
    • Connaissances des interfaces graphiques PC. Par exemple: Windows ou OS2.
    • Basiskenntnisse von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Connaissance de base sur les automates programmable (API).

Downloads

Contact