Imprimer la page

Cours système SIMATIC WinCC (ST-BWINCCS)

  • Description
  • Dates et inscriptions

Présentation

  • Ce cours s'adresse aux ingénieurs de projet, programmeurs, ingénieurs de mise en service, décideurs et personnels de maintenance. Les participants acquérissent, à l'aide d'exemples simples, les notions de base nécessaires. Ceci afin d'être rapidement à même de projeter et réaliser une visualisation.

Programme / Contenu

  • Aperçu du système SIMATIC WinCC
  • Créer un projet
  • Etablir une liaison sur un automate SIMATIC S7
  • Teste de fonction avec simulation de variable
  • Graphics Designer et image graphique pour le commande et la visualisation
  • Alarmlogging pour l'affichage et l'archivage de messages
  • Taglogging pour le représentation de courbes et l'archivage de valeurs de mesures
  • Archivages de données avec l'option User Archives
  • Report Designer pour établir des protocoles.
  • Tâches exécutées en arrière plan (Global Scripts) (Présentation)
  • Utilisation des interfaces Windows standard DDE, OLE 2.0, ODBC, OPC. (Présentation)
  • Ouverture utilisateur API (présentation de utilité et structure)
  • Exercices pratiques

Prérequis

  • Savoir:
    • Connaissances des interfaces graphiques PC. Par exemple: Windows ou OS2.
  • Tests de pré-requis en ligne ST-BWINCCS.

Remarque

  • L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants

Type

Formation en salle

Durée

5 Jours

Langue

fr
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID