Imprimer la page

Automatisierungstechniker/in Projektierung entspr. ZVEI (CP-FAP)

  • Description
  • Dates et inscriptions
  • Cursus de formation

Présentation

  • Ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse vertiefen Sie durch zahlreiche, praktische Übungen an einem SIMATIC-Anlagenmodell, an dem Sie auch die Prüfung ablegen. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7-300, Dezentraler Peripherie ET200S, Touchpanel TP177B, Antrieb Micromaster 420 und einem Bandmodell.

Objectifs

  • Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) hat eine neue Weiterbildungsleitlinie definiert. Grund hierfür ist die stete Weiterentwicklung der Automatisierungstechnik hin zuTotally Integrated Automation Lösungen. Diese beinhalten heute neben Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) auch Komponenten der Industriellen Kommunikation, für Bedienen- und Beobachten-Aufgaben, der Sicherheitstechnik und die Anbindung von Antrieben. So wurde eine Neuerung des bisherigen Abschlusses zum SPS-Techniker erforderlich.
  • Im Rahmen dieser Weiterbildungsleitlinie bieten wir den Abschluss zum Automatisierungstechniker/in Projektierung entspr. ZVEI an.
  • Dieser Kurs, bestehend aus zwei Tagen Theorie und einer 5-stündigen Prüfung am dritten Tag, bietet die optimale Vorbereitung auf die eingeschlossene Prüfung! Denn hier werden Ihre Fertigkeiten aus derSIMATIC Programmierausbildung (Kurse ST-PRO1 – ST-PRO3) aufgefrischt und gefestigt. Der praktische Leistungsnachweis beinhaltet das Erstellen und in Betrieb nehmen eines komplexen SPS-Programms mit Totally Integrated Automation Komponenten von SIEMENS. Nach erfolgreichem Bestehen erhalten Sie einen anerkannten Nachweis für Ihr Fachwissen.

Groupes cibles

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer

Programme / Contenu

  • Projektierung SIMATIC-Steuerung
    • Applikative Programmierung in einem komplexen Automatisierungssystem
    • Programme für ein Automatisierungssystem bestehend aus Standard-SPS mit dezentraler Peripherie, Standard-HMI-Gerät und Bussystem
    • IEC-konforme Programmierung
    • Standardisierte Anwenderbausteine
    • Erstellung und Anwendung komplexer Datenstrukturen
    • Variablen zusammengesetzten und komplexen Datentyps
    • Systembausteine
    • Indirekte Adressierung komplexer Datenstrukturen und Parameter
  • Industrielle Kommunikation
    • Diagnose von Fehlern in einem PROFINET IO-System mit einem HMI-Gerät
    • Projektierung einer CPU-CPU Kommunikation über Industrial Ethernet
  • Human Machine Interface
    • Alternative Meldeverfahren
    • Konsistente Übertragung von ganzen Datensätzen (Rezepturverwaltung)
    • Diagnose von Systemfehlern mit einem HMI-Gerät
  • Motion Control
    • Anbindung von Antrieben
  • Funktionale Sicherheitstechnik
    • Bedeutung der Sicherheitstechnik bei der Unfallverhütung
  • Vertiefung durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-300 Anlagenmodell

Prérequis

  • inhaltlich:
    • Besuch des Kurses ST-PRO3

Remarque

  • In diesem Kurs arbeiten Sie mit der SIMATIC STEP 7 V5.x Software.
  • Bitte bringen Sie Ihre ST-PRO1 bis ST-PRO3 Kursunterlagen zum Training mit.

Type

Formation en salle

Durée

3 Jours

Langue

de
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID