Mon tableau de bord

Conseil client
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

SIMATIC S7-300/400 Formation de service 3 (ST-SERV3)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-300, d'une périphérie décentralisée ET200S, d'un pupitre opérateur TP 177B, d'un entraînement MM420 et d'un convoyeur.

Objectifs

  • La troisième partie de cette formation de service SIMATIC s'appuie sur les connaissances pratiques de base du service. Ce cours porte essentiellement sur les Fonctions système de STEP7 ainsi que l'élimination des défauts à l'aide des logiciels STARTER et WinCC flexible. de plus, vous aurez l'occasion de mettre en service une périphérie PROFINET IO.
  • Avec les connaissances de l'automatisation de fabrication intégrée vous percevrez votre installation comme un ensemble et comprendrez l'interaction des différents composants. UNe fois le cours achevé, vous maîtriserez le diagnostique fiable et l'élimination des erreurs complexes. Grâce à un niveau de connaissances exhaustif, vous serez motivé et pleins d'idées pour optimiser la production.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue fr

Groupes cibles

  • Techniciens de service
  • Opérateurs
  • Personnels de maintenance
  • Exploitants

Programme / Contenu

  • Mettre en service un programme pour une chaîne de montage
  • Intégrer les FCs et les FBs
  • Possibilités d'utilisation des blocs d'organisation d'erreurs
  • Compléter et évaluer des messages de diagnostic
  • Recherche d'erreurs logicielles et élimination de défauts
  • Mise en service une périphérie décentralisée
  • Diagnostiquer des erreurs dans PROFIBUS DP
  • Possibilités de diagnostic avec le logiciel " Starter "
  • Mise en service un projet avec WinCC flexible
  • Possibilité de diagnostique avec WinCC flexible
  • Programmer les PROFINET IO avec SIMATIC S7
  • Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC S7-300.

Prérequis

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondantes au cours ST-SERV2 et déjà des expériences dans leurs mise en pratiques.
  • Vous disposez d'un test d'admissibilité en ligne, vous permettant de vous assurer que la formation choisie par vos soins correspondes à vos compétences.
  • Tests de pré-requis en ligne ST-SERV3.

Remarque

  • Dans ce cours vous travaillez avec SIMATIC STEP 7 V5.x Software.
  • Ceci est le troisième cours de trois qui vous conduit au diplôme de "Technicien/ne en automation de Service selon ZVEI. (CP-FAST2)".
  • Cet examen fait partie du "SITRAIN Certification Program".

Downloads

Contact