Vous approfondirez les connaissances théoriques apprises par des exercices orientés pratiques sur un modèle TIA. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1200, un pupitre opérateur et une maquette.
Objectifs
Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) pour SIMATIC S7-1200 forme une plateforme d'ingénierie commune avec SIMATIC STEP 7 Basic et SIMATIC WinCC Basic. Dans cette première partie de formation SIMATIC TIA Portal S7-1200 nous vous transmetterons l'utilisation du TIA Portal, les connaissances de bases sur la constitution du système d'automatisation SIMATIC S7-1200, la configuration et le paramètrage du Hardware et les bases de la programmation. Vous apprenez à élimimer des erreurs simples dans le système d'automation SIMATIC S7-1200 et la création, la modification et l'extension de petit programme Step 7. Cela vous permetttera de raccourcir les temps d'arrêt. Vous aurez aussi un aperçu sur la supervision. (HMI).
Aprés avoir suivi le cours vous serez en mesure de:
comprendre les bases de l'interaction de la SIMATIC S7-1200 et d'un pupitre opérateur.
Utiliser de manière sûr la plateforme d'ingénierie "TIA Portal"
Créer, modifier et étendre un petit programme STEP7.
Configurer, paramétrer et échanger des cartes SIMATIC S7-1200.
diagnostiquer et corriger des erreurs Hardware simple à l'aide du test de câblage
Diagnostiquer et corriger des erreurs de programmation simples à l'aide de la visualisation en ligne du bloc.
Effectuer une mise en service simple d'une SIMATIC S7-1200
Type
Formation en salle
Durée
3 Jours
Langue
fr
Groupes cibles
Personnels de servce
Utilisateurs
Opérateurs
Personnels de maintenance
Développeurs
Personnels de mise en service
Programme / Contenu
Aperçu et performances principales de la famille SIMATIC S7-1200
Composants du TIA Portal: SIMATIC STEP 7 Basic et WinCC Basic
Le traitement du programme dans le système d'automatisation.
Opérations binaires et digitales
Construction et montage du système d'automatisation
Adressages et câblage des modules de signaux
Mise en service Hard- et Software avec le TIA Portal
Configuration Hardware et paramétrage de la SIMATIC S7-1200
Présentation du pupitre opérateur
Sauvegarde et documentation des modifications du programme effectuées à l'aide du TIA Portal
Approfondissement du contenu du cours sur un modèle d'installation SIMATIC S7-1200 à l'aide d'exercices pratique
Prérequis
Connaissances de bases dans la technique d'automatisation
Veuillez utilisez le test de pré-requis disponible en ligne dans le but de vous assurez d'avoir les connaissances nécessaires pour le cours choisi.