Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Intégration et mise en service d'une SINUMERIK ONE avec SAFETY Integrated (NC-ONE-SIP)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK ONE.
    Elle permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l'intégration et à la mise en service de ce type de SINUMERIK en tant que jumeau numérique et réel.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter la configuration pour créer et tester différentes configurations d'installations afin de trouver la plus adaptée.
    • Assurer la mise en service du système de commande du SINUMERIK ONE avec un entraînement SINAMICS S120 incluant les fonctions Safety integrated
    • Adapter de manière optimale la CN à la machine afin d'optimiser la productivité.
Type Formation en salle
Durée 10 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Intégrateurs
  • Constructeurs de machines
  • Techniciens de maintenance expert

Programme / Contenu

  •  
    • Vue d'ensemble et composantes de SINUMERIK ONE
    • Aperçu de la fonctionnalité de SINUMERIK ONE
  • Machine Virtuelle
    • Mise en service du jumeau numérique avec TIA-Portal et CreateMyVirtualMachine
    • Création d’un programme PLC Minimal
    • Paramétrage d’une configuration
    • Adaptation de la technologie (Fraisage, Tournage)
    • Création d’un programme Automate utilisant les bonnes pratiques S7-1500
    • Notions de Gestion d’outils
    • Sauvegarde des données du SSD/SD ainsi que de l'IPC, restitution, mise à niveau du logiciel CN
  • Safety Integrated Sinumerik ONE
    • Notions de normes SAFETY INTEGRATED
    • Paramétrage de la config Matérielle et Programmation du S71500F
    • Dynamisation SAFETY
    • PV de réception SAFETY
  • Machine Virtuelle
    • Transfert de données CN vers la machine réelle
    • Configuration des entraînements et récupération du SAFETY depuis la machine virtuelle
    • Fonctions automate spécifiques à la CN (Variables CN, DPR, ASUP...)
    • Notions de GUD et Macros
    • Programme utilisateur PLC et alarmes utilisateur
    • Les bases de l'optimisation
  • Exercices pratiques de mise en service sur le PC (jumeau numérique) ainsi que sur un banc pédagogique SINUMERIK

Prérequis

  •  
    • Première expérience sur machines à commandes numériques.
    • Notions d'asservissement d'axes.
    • TIA-PRO1 + TIA-SAFETY ou avoir un niveau équivalent.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93

  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 8xxD
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine
    • Les cinématiques 5 axes
    • L'étude détaillée de l'interface CN/AP

  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA Portal)
    • CN Virtuelle CMVM sur PG (jumeau numérique)
    • 1 banc réel pour le groupe composé de : (SINUMERIK ONE + OP15 BLACK + ET200SP Safety + S120 + Moteurs)

Downloads

Contact