Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance 840D-PL (8XXD-MA1)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D/810D PowerLine intégrant une Interface Homme Machine (IHM) Advanced et un variateur SIMODRIVE 611D. Elle est destinée aux techniciens de production et de maintenance amenés à faire le diagnostic et la maintenance 1er niveau sur ce type de CN. Le participant apprend à utiliser les moyens de diagnostic et de réglage disponible depuis le pupitre opérateur de la CN
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur le pupitre opérateur de la CN
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur l'Interface Homme Machine
    • Sauvegarder et restituer les données élémentaires et globales
    • Remplacer un composant défectueux de la CN ou du Variateur
    • Refaire les origines machines
    • Régler les axes et faire le km zéro (oscilloscope intégré)
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécaniciens

Programme / Contenu

  • Présentation des fonctions et de l'utilisation de la CN :
    • Archivage, sauvegarde et restitution des données IHM, CN, AP et variateur (MS de série /Ghost)
    • Présentation des variables utiles au diagnostic automate disponibles à l'écran de la CN
    • Structure matérielle des SINUMERIK 8X0D PowerLine
    • Recherche de panne sur Variateur et CN
    • Procédures Montage/démontage d'éléments CN et Variateur
    • Réglages de la communication IHM / CN / API
    • Réglage élémentaire des asservissements (Vitesse et Position)
    • Réglage des prises de références (P.O.M.) et fins de courses
    • Exploitation des alarmes CN Siemens
    • Exploitation des alarmes intégrées par le constructeur
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Notions de base de l'organisation des données sur un disque dur (fichiers, répertoires, etc)
  • Notions d'asservissement d'axes
  • Première expérience sur machines à commandes numériques

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN avec IHM SINUMERIK Operate et à la 840Di
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine
    • Etude détaillée de l'interface CN/AP (voir 8XXD-ADV)
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • PC Compatible (GHOST, HMI-Advanced)
    • Banc SINUMERIK 840D PowerLine :
    • Pupitre opérateur avec PCU50
    • Variateurs numériques 611D
    • Axes et Broche
    • E/S Simatic S7
    • Banc mono Axe (vis à billes)
    • Simulateur Entrées/Sorties

Downloads

Contact