Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Energie
  2. Exploitation SIPROTEC
  3. DIG5-03 - Description

DIGSI 5 - CEI 61850 et GOOSE Logiciel de paramétrage de la gamme SIPROTEC 5 (DIG5-03)

  • Cette formation permet aux participants de faire l’acquisition des connaissances essentielles en matière de communication dans les postes électriques utilisant des protocoles Ethernet et CEI 61850.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Concevoir, paramétrer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance des équipements de la gamme SIPROTEC 5
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Connaissances de base en électrotechnique. Avoir suivi au préalable le cours « DIGSI 5 – Base » ou posséder des connaissances équivalentes.

Programme / Contenu

  • • Acquérir les notions de base sur les réseaux de communication
  • • Structure de la communication entre sous-stations en CEI61850
  • • Structure des réseaux de communication Ethernet (topologie, architecture, composants, adressage)
  • • Mise en œuvre de la communication CEI 61850 avec DIGSI 5
  • • Communication GOOSE entre SIPROTEC 5 et entre SIPROTEC 4 et 5
  • • Création d’interlock entre deux équipements via une communication GOOSE
  • • Création de fichiers ICD des relais et intégration dans un système de contrôle commande numérique
  • • Communication des SIPROTEC 4 et 5 avec système de supervision SICAM PAS via le protocole CEI61850
  • • Mise à l’heure par l’horloge réseau (NTP)
  • • Tests et mise en service du protocole
  • • Des exercices pratiques s’effectuent tout au long de la formation

Prérequis

  • Connaissances de base en électrotechnique. Avoir suivi au préalable le cours « DIGSI 5 – Base » ou posséder des connaissances équivalentes.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact