Mein Dashboard

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC - Motion Control in the TIA Portal (TIA-MC)

  • In diesem Kurs lernen Sie die Programmierung der in den Steuerungen SIMATIC S7-1500 oder S7-1200 integrierten Motion-Control-Funktionen mit dem TIA Portal. Kernthemen sind die Technologieobjekte Geschwindigkeitsachse, Positionierachse und Gleichlaufachse mit praktischen Übungen an Schulungsgeräten (SIMATIC S7-1500 und SINAMICS).

Ziele

  • Sie programmieren die SIMATIC S7-1500 oder S7-1200 Steuerungen im TIA Portal. Sie sind in der Lage, die Bewegung von Achsen mit den integrierten Motion-Control-Funktionen präzise zu steuern. In diesem Technologiekurs lernen Sie Schritt für Schritt den Nutzen und die Anwendung dieser Funktionen kennen. Nach jedem Lernschritt vertiefen Sie Ihr Wissen mit praktischer Programmierung. Nach dem Besuch des Kurses verstehen Sie das Zusammenspiel der technologischen Funktionen. Sie werden in der Lage sein, geeignete Technologieobjekte wie Geschwindigkeitsachse, Positionierachse und Synchronachse auszuwählen, zu konfigurieren und in Ihr Programm zu integrieren.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache en

Zielgruppe

  • Programmierer, Inbetriebnahme-Ingenieure, technisches Personal

Inhalte

  • Übersicht zur Technologie-CPU S7-1500T
  • Grundlagen von Motion Control
  • Technologieobjekt SpeedAxis
  • Technologieobjekt PositioningAxis
  • Referenzieren und Verfahrbewegungen
  • Absoluter und relativer Getriebegleichlauf
  • Programmieren mit PLCopen
  • Fehlermeldungen und Diagnose
  • Kommunikation und Bibliotheken
  • Nocken und Messtaster
  • Technologieobjekt SynchronousAxis
  • Strategien zum Auf- und Absynchronisieren
  • Kurvenscheiben erstellen mit dem Kurvenscheibeneditor und zur Laufzeit
  • Regelung und Optimierung
  • Zusammenspiel Motion Control und Safety Integrated
  • Kurvenscheiben mittels Bibliotheken erstellen
  • Technologieobjekt Kinematik
  • Praktische Übungen an Trainingsgeräten mit SIMATIC S7-1500 und SINAMICS-Antrieben.

Teilnahmevoraussetzung

  • Kenntnisse in der Programmierung im SIMATIC TIA Portal (gleichwertig mit Kenntnissen nach Abschluss des TIA-PRO1 oder TIA-SERV2 Kurses)

Hinweise

  • The motion control function of standard CPUs is seamlessly extended with technology CPUs. In the TIA-MC2 course, you work with the T-CPU and learn the benefits of functions such as absolute synchronous operation and camming.

Downloads

Kontakt