Mitt dashbord

Kontakt Siemens Norge:


Hovedkontor Oslo

Østre Aker vei 88

0593 Oslo


Postadresse:

Postboks 1

0613 Oslo


Tlf. +47 22 63 30 00

Mob +46 70 728 1570


Email:

|
  1. SIMATIC S7 PLS
  2. Classic S7-300/400 PLS
  3. ST-SERV3 - Beskrivelse

SIMATIC S7 Service 3 (ST-SERV3)

  • Du vil styrke din teoretiske kunnskap gjennom flere praktiske oppgaver ved hjelp av en SIMATIC systemmodell. Modellen består av et SIMATIC S7-300 automasjonssystem, ET200S distribuert I/O, TP 177B Touch panel, frekvensomformeren Micromaster 420 og en modell av et transportbånd.

Målsetninger

  • Kurset bygger på basiskunnskap om SIMATIC Service, med fokus på systemfunksjoner i STEP 7, samt feilretting med STARTER programvare og WinCC flexible. Man starter også opp PROFINET IO.
  • Det man lærer om Totally Integrated Automation gir deg et mer helhetlig bilde av ditt anlegg og bedre forståelse av forholdet mellom de forskjellige komponentene.
  • Etter kurset vil man være i stand til å utføre en sikker diagnose og rette komplekse feil.
  • Den omfattende forståelsen man oppnår gjør at en får økt motivasjon og flere ideer for optimalisering av produksjonen.
Type Kurs
Varighet 5 dager Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Serviceingeniører, elektrikere eller lignende, og som har interesse for å lære mer om PLS systemene fra Siemens

Innhold

  •  
    • Idriftsettelse av en produksjons linje ved bruk av Step 7-program
    • Bruk av integrerte SFCer og SFBer
    • Feilsøkingsmuligheter ved bruk av organisasjonsblokker (OBer)
    • Konfigurering og visning av egne diagnosemeldinger
    • Feilsøking og feilretting
    • Idriftsettelse av Profibus DP Slave
    • Profibus DP diagnose
    • Diagnosemuligheter i HMI
    • Diagnosemuligheter med frekvensomformer via STARTER
    • Praktiske øvelser utføres på SIMATIC S7-300.

Forutsetninger

  • Erfaring med PLS tilsvarende Service og vedlikehold 2.

Øvrig informasjon

  • Kursdokumentasjonen er på engelsk
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart

Pris

22 300 NOK

Nedlastninger

Sjekk også våre online-kurs i andre SITRAIN regioner

Søk online-kurs
Kontakt