Mein Dashboard


Mein Profil

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. SITRAIN Schweiz Katalog
  2. Drives
  3. DR-S12-PM - Beschreibung

SINAMICS S120 - Paramétrage et mise en service (DR-S12-PM)

Ziele

  • Votre domaine de responsabilité comprend la mise en service des systèmes d'entraînement SINAMICS S120. Les convertisseurs modernes offrent une variété de fonctions et d'options de réglage. Une approche orientée vers les objectifs vous fait gagner du temps et évite les erreurs.
  • Dans ce cours, vous apprendrez la procédure pas à pas pour la mise en service. Avec le logiciel STARTER, vous effectuez le paramétrage et la sauvegarde des données. Un paramétrage correct permet un fonctionnement fiable de l'ensemble du système.
  • Après le cours, vous pouvez mettre en marche l'onduleur SINAMICS S120 de manière sûre et efficace. Vous pouvez adapter les paramètres de commande à l'application respective et utiliser les outils de diagnostic en cas d'erreur
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Techniciens de mise en service

Inhalte

  • Carte de régulation, alimentation et module puissance
  • Moteurs, des codeurs et des interfaces,
  • Paramétrage, sauvegarde des données et diagnostic avec le logiciel STARTER :
  • Etablir une liaison en ligne via PROFIBUS et Ethernet
  • Structure Projet : Objets entrainement et composants entrainement
  • Topologie de l’interface DRIVE-CLIQ
  • Schémas fonctionnels : canal de consigne, entrées et sorties, Blocs de fonctions libres
  • Connecter des signaux de commande et des signaux interne par la technique BiCo
  • Optimisation de la régulation au travers de procédure de mesure automatique
  • Principe de fonctionnement des modes de régulation Servo et Vector
  • Analyse des états de fonctionnement au moyen des signaux de libération, d’alarmes et de messages d’erreurs
  • Enregistrement de signaux à l’aide de la fonction Trace
  • Introduction sur le positionnement simple et la Safety Integrated
  • Interface de communication entre l’entrainement et la SIMATIC S7 par PROFIBUS et PROFINET
  • Exercices pratiques sur un coffre d’écolages SINAMICS S120 de grandeur Booksize

  • Sont inclus dans le prix de la formation : Un accès gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique SITRAIN access. Celle-ci est accessible une semaine avant le début de la formation et jusqu'à deux semaines après sa fin. Avec l'abonnement « Learning Membership », vous pouvez approfondir ou réviser le contenu de cette formation, ainsi que vous perfectionner sur d'autres sujets intéressants.

Teilnahmevoraussetzung

  • Vous trouverez de plus amples informations sur la mise en service dans les cours DR-S12-PA, DR-S12-OPT et DR-S12-SAF.
  • En vous inscrivant à ce cours vous obtiendrez aussi une libération pour les modules d’auto-apprentissage suivants : WT-GAT-M et WT-GAT-U (Notions de base dans la technique des entraînements).

Hinweise

  • Le « Learning Membership », commence 7 jours avant le début de la formation et se termine 14 jours après. Durant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations disponibles en ligne.

Downloads

Kontakt