Mitt dashbord

Kundinformation

Byggnadsautomation
Tomas Wahlström

tel: +46 (70) 8719741

Industriautomation
Therése Fagerström
tel: +46 (8) 728 14 48

Webmaster

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-SCL1 - Beskrivning

Simatic Programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL1)

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) är utvecklingsverktyget för integrerad programmering med Simatic Step 7 och Simatic HMI. Välj den här utbildningen om du vill programmera Simatic S7-1500 med högnivåprogrammeringsspråket ”Structured Control Language” (SCL). Med hjälp av enkla exempel visar vi fördelarna med SCL. Utbildningens mål är att informera deltagarna om grunden för programmeringsspråket och prestandans omfattning i utvecklingsmiljön för SCL. Under utbildningen kommer du att skapa, editera och testa dina egna enklare SCL-program. Du kommer också att kunna utföra diagnostik i SCL-block.

Beskrivning/mål

  • Efter genomförd utbildning kommer du att:
    • Läsa, förstå, utvidga, testa och driftsätta grundläggande program skrivna med SCL.
    • Minska tiden för att skapa program för grundläggande applikationer och minska underhållet för grundläggande program jämfört med att använda en Statement List (STL).
  • Du får fördjupa din teoretiska kunskap med många praktiska övningar på utbildningsutrustning bestående av en Simatic S7-1500-CPU, ET200SP distribuerad I/O, Touchpanel TP700 och ett bansystem.
Typ Utbildning
Antal dagar 3 dagar
Språk sv

Målgrupp

  • • Programmerare
  • • Commissioning engineers
  • • Configuration engineers
  • • Underhållspersonal
  • • Servicepersonal

Innehåll

  • • Grunderna i programmeringsspråket SCL
  • • SCL-instruktioner som if, case, while, repeat och loop
  • • Implicit & explicit-konverteringar
  • • Anrop av FC och FB i SCL
  • • Programförslag i SCL
  • • Arbeta med arrays och datatyper
  • • Introduktion till olika SCL-kommandon
  • • Skapa, felsöka och monitrera SCL-program
  • • Praktiska övningar sker på ett Simatic S7-1500-system

Förkunskaper

Övrig information

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. Praktiska övningar genomförs på Simatic S7-1500-system med ET200SP, Comfort panel TP700 och ett bansystem.
  • Om du deltar på både utbildningen Simatic Programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL1) och Simatic Programmering 2 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL2) så får du 10% rabatt på priset för dessa utbildningar.

Nedladdningar

Kontakt