Mein Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. Trainingsangebot / Offre de cours
  2. TIA-PRO1 - Beschreibung

SIMATIC S7-1500 Programmer 1 dans TIA Portal (TIA-PRO1)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500, d'une périphérie décentralisée ET200SP, d'un pupitre opérateur Confort Panel TP 700, d'un l'entraînement SNAMICS G120 et d'un convoyeur.

Ziele

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) forme une plateforme d'ingénierie commune avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Dans cette première partie de formation SIMATIC TIA Portal nous vous transmettrons l'utilisation du TIA Portal, les connaissances de base sur la constitution du système d'automatisation SIMATIC S7, la configuration et le paramétrage du Hardware et les bases de la programmation classique. Vous aurez aussi un aperçu sur la supervision. (HMI), Profinet IO et l'intégration d'un entraînement.
  • Vous approfondirez les connaissances théoriques apprises par des exercices orientés pratiques sur un modèle TIA. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1500, une périphérie décentralisée, un Touch Panel, un entraînement et une maquette.
  • Après le cours vous serez en mesure de:
    • De comprendre l'interopéralité des composants TIA.
    • Solutionner des tâches de programmation avec des instructions STEP 7 élémentaires
    • Utiliser la plateforme d'ingénierie "TIA Portal" aisément
    • Structurer de petit programmme SIMATIC S7 à l'aide d'OBs, FCs et FBs.
    • Programmer des fonctions d'installation avec des instructions STEP 7 élémentaires en contact (CONT) ou en logique (LOG).
    • Faire une mise en service simple de composants TIA
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Programmeurs
  • Personnels de mise en service
  • Personnels de projet

Inhalte

  • Aperçu des principales caractéristiques de la famille du système S7
  • Composants TIA Portal: SIMATIC STEP 7, WinCC, communication
  • Le traitement du programme du système d'automatisation
  • Structure de programme et type de blocs STEP 7
  • Opérations binaires et digitales
  • Gestion des données avec des blocs de données
  • Programmer des blocs paramétrables
  • Travailler avec les outils de recherche d'erreurs et de diagnostique
  • Programmation des blocs d'organisations (OB)
  • Configuration Hardware et paramétrage
  • Approfondissement des connaissances par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base dans la technique d'automatisation
  • Vous pouvez utiliser le test de prérequis mis à votre disposition sur internet pour vous assurer que le cours que vous avez choisi corresponde à vos compétences.
  • Tests de pré-requis en ligne TIA-PRO1.

Hinweise

  • Cette formation est organisée sur le matériel SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal. Pour la SIMATIC S7-1200 nous vous offrons les cours TIA-MICRO1/2.
  • Ceci est le premier cours de trois qui vous conduit à la certification de "Siemens Certified Programmer" (CPT-FAP)
  • L'examen est un module de "SITRAIN Certification Program".

Downloads

Kontakt