Mein Dashboard


Mein Profil

SITRAIN Kundenservice
Tel.: +49 (0)911-895-7575
E-Mail:

Leitfaden für die Registrierung (PDF download)

|
  1. Antriebstechnik SINAMICS
  2. SINAMICS S Umrichter
  3. DR-S12-DG - Beschreibung

SINAMICS S120 - Diagnose und Service mit STARTER (Präsenz-Training) (DR-S12-DG)

  • In diesem Kurs lernen Sie Störungen am Antriebssystem SINAMICS S120 mit dem PC-Tool STARTER zu beheben und deren Ursachen zu ermitteln. Sie können auch Änderungen an der Parametrierung vornehmen.
    Falls Sie mit Startdrive im TIA Portal arbeiten möchten, empfehlen wir den Kurs DR-S12-DGT mit ansonsten gleichem Inhalt.

Ziele

  • Sie sind zuständig für den zuverlässigen Betrieb der Antriebssysteme SINAMICS S120. Treten Störungen auf, sollte in möglichst kurzer Zeit der Betrieb wieder aufgenommen werden.
  • In diesem Kurs lernen Sie den sicheren Umgang mit den Antrieben SINAMICS S120 im Fehlerfall. Anhand verschiedener Szenarien üben Sie geeignete Maßnahmen wie Datensicherung, Austausch von Komponenten und Wiederinbetriebnahme.
  • Nach dem Kurs können Sie Störungen schneller beheben und deren Ursachen ermitteln. Bei Änderungen an der Anlage können Sie auch Anpassungen der Parametrierung vornehmen.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Servicepersonal
  • Instandhalter

Inhalte

  • Aufbau und Funktionsweise des Umrichtersystems SINAMICS S120:
    • Regelungsbaugruppe, Einspeisung und Leistungsteile
    • Motor, Geber und DRIVE-CLiQ-Schnittstellen
  • Datensicherung und Diagnose mit:
    • Software STARTER
    • Bedienfeld BOP und Web-Server
  • Ermittlung des Signalverlaufs im Sollwertkanal
  • Interne Verschaltungen zu PROFIBUS und PROFINET
  • Vorgehensweise bei Fehlersuche und Wiederinbetriebnahme
    • Kontrolle des Betriebszustands und der Freigabesignale
    • Analyse der Warnungen und Fehlermeldungen
    • Auslesen des Diagnosespeichers
    • Aufzeichnung von Signalen mittels Trace-Funktion
    • Testbetrieb mit Steuertafel und Messfunktionen
  • Typische Fehler an Leistungsteilen, Motoren, Gebern und Leitungen
  • Vorgehensweise bei Austausch von:
    • Regelungsbaugruppe, Leistungsteil, Motor und Geber
    • Komponenten mit Sicherheitsfunktionen Safety Integrated
  • Praktische Übungen an Trainingsgeräten mit SINAMICS S120 in Baugröße Booksize

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundkenntnisse der Antriebstechnik

Hinweise

  • Weiterführende Informationen zur Diagnose bei Chassis- und Schrankgeräten finden Sie im Kurs DR-S12-CHA.
  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende. Hier finden Sie web-based Trainings zu SINAMICS Umrichtern sowie zu weiteren Themen. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Downloads

Kontakt