SIMOTION - Programmieren und Inbetriebnahme (MC-SMO-PM)
- Beschreibung
- Termine und Anmeldung
Ziele
- Sie lernen die Konfiguration und Inbetriebnahme des Motion-Control-Systems SIMOTION mit den zugehörigen Antrieben und Visualisierungsgeräten kennen. Der Kurs beinhaltet außerdem die Programmierung von Bewegungsabläufen mit Hilfe von Motion Control Chart und Kontakt- / Funktionsplan.
- Durch praxisnahe Beispiele an Übungsgeräten werden die Technologien Positionieren, Gleichlauf, Messtaster und Nocken erörtert und vertieft.
- Der Kurs rüstet Sie mit den Fähigkeiten aus, um SIMOTION bei der Automatisierung von Produktionsmaschinen optimal einzusetzen.
- Aufbauend kann im Programmierkurs (MC-SMO-PRG) die Erstellung von parametrierbaren Bausteinen vertieft werden.
Zielgruppe
- Programmierer
- Inbetriebsetzer, Projektierer
- Servicepersonal
Inhalte
- Systemüberblick zu SIMOTION
- Komponenten von SIMOTION
- Engineeringsystem SCOUT und Optionspakete
- Hardware-Plattformen
- Motion-Control-Technologiepakete
- Projekt mit SCOUT erstellen
- Achsen in Betrieb nehmen und optimieren
- Programmieren von Anwenderprogrammen mit MCC Motion Control Chart) und KOP/FUP
- Ablaufsystem (Tasksystem) konfigurieren
- Werkzeuge zur Fehlerdiagnose einsetzen lernen
- Praktische Übungen an Trainingsgeräten durchführen
Teilnahmevoraussetzung
- Grundkenntnisse der Automatisierungstechnik
Hinweise
- Bis 01.01.2018 siehe bitte Kurs MC-SMO-SYS mit gleichem Inhalt.
Typ
PräsenztrainingDauer
5 Tage
Sprache
de