Sie lernen die Konfiguration und Inbetriebnahme des Motion-Control-Systems SIMOTION mit den zugehörigen Antrieben und Visualisierungsgeräten kennen. Der Kurs beinhaltet außerdem die Programmierung von Bewegungsabläufen mit Hilfe von Motion Control Chart und Kontakt- / Funktionsplan.
Durch praxisnahe Beispiele an Übungsgeräten werden die Technologien Positionieren, Gleichlauf, Messtaster und Nocken erörtert und vertieft.
Der Kurs rüstet Sie mit den Fähigkeiten aus, um SIMOTION bei der Automatisierung von Produktionsmaschinen optimal einzusetzen.
Aufbauend kann im Programmierkurs (MC-SMO-PRG) die Erstellung von parametrierbaren Bausteinen vertieft werden.
Typ
Präsenztraining
Dauer
5 Tage
Sprache
de
Zielgruppe
Programmierer
Inbetriebsetzer, Projektierer
Servicepersonal
Inhalte
Systemüberblick zu SIMOTION
Komponenten von SIMOTION
Engineeringsystem SCOUT und Optionspakete
Hardware-Plattformen
Motion-Control-Technologiepakete
Projekt mit SCOUT erstellen
Achsen in Betrieb nehmen und optimieren
Programmieren von Anwenderprogrammen mit MCC Motion Control Chart) und KOP/FUP
Ablaufsystem (Tasksystem) konfigurieren
Werkzeuge zur Fehlerdiagnose einsetzen lernen
Praktische Übungen an Trainingsgeräten durchführen
Teilnahmevoraussetzung
Grundkenntnisse der Automatisierungstechnik
Hinweise
Bis 01.01.2018 siehe bitte Kurs MC-SMO-SYS mit gleichem Inhalt.