Mein Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. SITRAIN Schweiz Katalog
  2. SIMATIC S7
  3. ST-SERV3 - Beschreibung

SIMATIC S7-300/400 Serviceausbildung 3 (ST-SERV3)

  • Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praktische Übungen an einem SIMATIC-Anlagenmodell. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7-300, Dezentraler Peripherie ET200S, Touch Panel TP 177B, Antrieb Micromaster 420 und einem Bandmodell.

Ziele

  • Aufbauend auf die SIMATIC Service-Grundlagen wird hier der Schwerpunkt auf den Einsatz von SIMATIC STEP 7-Systemfunktionen sowie die Störungsbehebung mit der Inbetriebnahme Software STARTER und SIMATIC WinCC flexible gelegt. Zusätzlich nehmen Sie eine PROFINET IO-Peripherie in Betrieb.
  • Mit dem Wissen über die integrierte Fertigungsautomatisierung betrachten Sie Ihre Anlage ganzheitlich und verstehen das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Nach Kursbesuch beherrschen Sie die sichere Diagnose und Behebung komplexer Fehler. Durch das umfassende Verständnis gewinnen Sie neue Impulse und Ideen zur Produktionsoptimierung.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal
  • Bediener

Inhalte

  • Programm für ein Montageband in Betrieb nehmen
  • FCs und FBs einbinden
  • Einsatzmöglichkeiten von Fehler-Organisationsbausteinen
  • Diagnosemeldungen ergänzen und auswerten
  • Software-Fehlersuche und Störungsbehebung
  • Dezentrale Peripherie in Betrieb nehmen
  • Fehler bei PROFIBUS DP diagnostizieren
  • Diagnosemöglichkeiten mit der Software "Starter"
  • Projekt mit WinCC flexible in Betrieb nehmen
  • Diagnosemöglichkeiten mit WinCC flexible
  • Einsatz von PROFINET IO mit SIMATIC S7
  • Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-300 Anlagenmodell

Teilnahmevoraussetzung

  • SIMATIC S7-Kenntnisse entsprechend ST-SERV2 und praktische Erfahrung in der Anwendung der Kenntnisse.
  • Ihnen steht ein Online-Eingangstest zur Verfügung, mit dem Sie sicherstellen, dass der von Ihnen gewählte Kurs Ihren Kompetenzen entspricht.
  • Online-Eingangstest ST-SERV3.

Hinweise

  • In diesem Kurs arbeiten Sie mit der SIMATIC STEP 7 V5.x Software.
  • Garantierte Durchführung bei min.4 Teilnehmer
  • Sie benötigen eine Kursberatung oder brauchen Support zu einer Kursbuchung oder Registrierung? Kontaktieren Sie uns.
  • Telefon +41 (0)848 822 800
  • E-Mail: training-industry.ch@siemens.com

Downloads

Kontakt