Mein Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. Trainingsangebot / Offre de cours
  2. TIA-MICRO2 - Beschreibung

SIMATIC S7-1200 Aufbaukurs (TIA-MICRO2)

  • Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praxisorientierte Übungen an einem TIA-Anlagenmodell. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200, Dezentraler Peripherie ET 200, Touchpanel, Antrieb und einem Bandmodell.

Ziele

  • Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bildet die Arbeitsumgebung für ein durchgängiges Engineering mit SIMATIC STEP 7 Basic und SIMATIC WinCC Basic. Der zweite Teil der SIMATIC S7-1200 Ausbildung knüpft an die im Training SIMATIC S7-1200 Grundkurs erworbenen Kenntnisse bezüglich TIA Portal inkl. SIMATIC STEP 7 Basic und Bedienen & Beobachten an. Sie erweitern Ihr Wissen um die Aspekte Programmierung in SCL, Anbindung von Antrieben, Nutzung der TIA Portal Diagnose-Tools zur Hard- und Softwarefehlerbehebung und PROFINET IO. Auch lernen Sie die Technologiefunktionen PID-Regler und Antriebsfunktionen, die die SIMATIC S7-1200 bietet, kennen. Somit sind Sie in der Lage, Ihre Anlage an neue Anforderungen anzupassen.
  • Nach dem Kursbesuch können Sie:
    • SIMATIC S7-1200 PROFINET IO Netzwerke aufbauen
    • das Zusammenspiel der TIA-Komponenten verstehen
    • eine Inbetriebnahme von TIA-Komponenten gezielt durchführen
    • die Technologiefunktionen PID-Regler und Antriebsfunktionen der SIMATIC S7-1200 einsetzen
    • Hard- und Software-Fehler im Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200 mit den Diagnose-Tools der Engineering-Plattform TIA Portal systematisch diagnostizieren und beheben
    • einfache Programme in den Programmiersprachen KOP, FUP und SCL erstellen
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Instandhalter
  • Wartungspersonal
  • Servicepersonal

Inhalte

  • Hardware-Diagnosefunktionen des TIA Portals im Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200
  • Software-Diagnosefunktionen des TIA Portals im Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200
  • Einsatzmöglichkeiten verschiedener Bausteintypen (FC, FB, OB, DB)
  • Vorstellen der Programmiersprache SCL
  • Inbetriebnahme Dezentraler Peripherie an PROFINET IO
  • Inbetriebnahme eines WinCC Projekts
  • Technologiefunktionen PID-Regler und Antriebsfunktionen
  • Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-1200 Anlagenmodell

Teilnahmevoraussetzung

Hinweise

  • Sie benötigen eine Kursberatung oder brauchen Support zu einer Kursbuchung oder Registrierung? Kontaktieren Sie uns.
  • Telefon +41 (0)848 822 800
  • E-Mail: training-industry.ch@siemens.com

Downloads

Kontakt