Mein Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

Der Weg zur sicheren Maschine nach aktueller Normenlage (VM-SIMA)

Ziele

  • Sicherheit von Maschinen ist nicht nur eine Frage menschlicher Verpflichtung, sondern auch von wirtschaftlicher Vernunft. Mit diesem Kurs wollen wir Ihnen die rechtliche Situation, die Umsetzung relevanter EU-Richtlinien sowie die Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Produkten in die Europäische Gemeinschaft vermitteln.
  • Dieses Seminar gibt ihnen einen Ausblick zum Erreichen der Richtlinienkonformität und CE Kennzeichnung für ihre Maschinen. Sie bekommen einen Überblick über die Risikobeurteilung/Risikominderung mit anschließender Umsetzung ihres Sicherheitskonzeptes sowie die Bewertung ihrer Sicherheitsfunktionen nach EN ISO 13849-1 und EN 62061 mit dem TÜV geprüften Safety Evaluation Tool. Des Weiteren erhalten Sie einen Überblick über die notwendige Dokumentation nach MRL 2006/42/EG, Anhang VII sowie über Verifikation und Validierung ihrer Sicherheitsfunktionen.
Typ Präsenztraining
Dauer 1 Tag
Sprache de

Zielgruppe

  • Entscheider
  • Vertriebspersonal
  • Planer
  • Programmierer
  • Inbetriebsetzer
  • Projektierer
  • Konstrukteure (Mechanik, Elektrik, Hydraulik, Pneumatik)

Inhalte

  • Rechtliche Situation
    • Überblick über die europäischen Richtlinien
    • Relevanz von „harmonisierten“ europäischen Normen
  • Einführung in die Risikobeurteilung / Risikominderung
    • Maschine beschreiben; Grenzen der Maschine definieren
    • Risikominderung nach der 3-Schritte-Methode
  • Anwendung der Normen der funktionalen Sicherheit
    • Überblick über die EN ISO 13849-1 (Performance Level a bis e)
    • Überblick über die EN 62061 (Safety Integrity Level 1 bis 3)
  • Nachweis
    • Verifikation und Validierung der Sicherheitsfunktionen
    • Richtlinienkonformität und CE Kennzeichnung
    • Dokumentation nach MRL 2006/42/EG, Anhang VII
  • Allgemeine Produktübersicht

Teilnahmevoraussetzung

  • Grundkenntnisse in der Sicherheitstechnik

Hinweise

  • keiner

Downloads