Mein Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. Sommeraktion

Einstieg leicht gemacht – TIA Schulung mit S7-1500 Starterkit - Geschenk

TIA Programmierausbildung für jeden Wissensstand

Mit dem Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) wird der vollständige Zugriff auf die gesamte digitalisierte Automatisierung möglich – von der digitalen Planung über integriertes Engineering bis zum transparenten Betrieb. Das TIA Portal bildet die Arbeitsumgebung für ein durchgängiges Engineering mit SIMATIC STEP 7 und SIMATIC WinCC. Mit den TIA-PRO1 und TIA PRO2 Schulungen stellt SITRAIN die optimale Programmierausbildung zur Verfügung, um den Teilnehmern den Einstieg zu vereinfachen und tiefergehende Kenntnisse zu vermitteln.

TIA-PRO1

Der erste Teil der SIMATIC TIA Portal Programmierausbildung vermittelt das Handling des TIA Portals, Grundkenntnisse über den Aufbau des Automatisierungssystems SIMATIC S7, die Konfiguration und Parametrierung der Hardware und die Grundlagen der klassischen SPS-Programmierung. Zudem erhalten Teilnehmer Ausblicke zu Bedienen & Beobachten, PROFINET IO und der Anbindung von Antrieben.

SIMATIC S7-1500, Starterkit ***60 Years of SIMATIC***

Bestehend aus:

  • CPU 1511C-1 PN
  • Stromversorgung PM1507 24V/3A
  • Profilschiene 160mm
  • SIMATIC Memory Card 4 MB
  • Ethernet Kabel
  • STEP 7 V15 Professional Trial365-Lizenz
  • SIMATIC ProDiag S7-1500
  • SIMATIC OPC UA S7-1500 Small

Sommeraktion

Sämtliche Teilnehmer, die sich für die fünf-tägige Schulung TIA-PRO1 (20.08. - 24.08.) anmelden, erhalten kostenlos ein S7-1500 Starterkit.

Anmeldung TIA-PRO1

Kontakt