Mein Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. Trainingsangebot / Offre de cours
  2. TIA-PRO3 - Beschreibung

SIMATIC S7-1500 Programmer 3 dans TIA Portal (TIA-PRO3)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500, d'une périphérie décentralisée ET200SP, d'un pupitre opérateur Confort Panel TP 700, d'un l'entraînement SNAMICS G120 et d'un convoyeur.

Ziele

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) forme un une plateforme d'ingénierie commune avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC.
  • La troisième partie de la formation de programmeur SIMATIC TIA Portal s'appuie sur les connaissances acquises dans le cours SIMATIC TIA Portal programmation 1 et 2 concernant STEP7, contrôler et visualiser, l'intégration d'un entraînement et Profinet IO. Dans ce cours vous élargirez vos connaissances dans les aspects suivants: L'aspect de réutilisation de blocs STEP7 et leur stockage dans des bibliothèques utilisateurs. Vous apprennez à connaitre les fonctionnalités étendues de Structured Control Language (SCL) und S7-GRAPH. Pour le traitement et l'évaluation des mesages d'erreurs par programmation vous créez des blocs utilisateurs. Afin de pouvoir déposer des données machine vous apprendrez à gérer des recettes dans SIMATIC HMI (système de visualisation et de contrôle). Vous établisez une communication Industrial Ethernet entre 2 CPUs.
  • La connaissance approfondie transmise permet de réduire les délais de conception et de réagir avec souplesse aux besoins afin d'optimiser vos installations.
  • Vous approfondirez les connaissances théoriques apprises par des exercices orientés pratiques sur un modèle TIA. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation SIMATIC S7, une périphérie décentralisée ET 200, un Touch Panel, un entrainement et une maquette.
  • Après le cours vous serez en mesure de:
    • Comprendre le principe de la programmation objets.
    • Programmer des blocs STEP 7 réutilisable en s'inspirant de la programmation objets selon IEC 61131-3.
    • Créer des bocs réutilisables ainsi que des bibliothèques utilisateurs.
    • Programmer en SCL et S7-Graph.
    • Programmer des blocs STEP 7 pour le traitement et l'évaluation d'erreurs par la technique de programmation.
    • Programmer des messages d'alarmes
    • Projeter la gestion des données par les recettes de SIMATIC HMI.
    • Projeter une communication entre 2 CPUs par Industrial Ethernet
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Programmeurs
  • Personnels de mise en service
  • Projecteurs

Inhalte

  • Fonctions, blocs de fonctions et multi-instance
  • Création et utilisation de structures de données complexes
  • Adressage indirect de structures de données complexes et paramétrage
  • Fonctions de bibliothèque pour le traitement d'erreurs intégrées par masquage d'erreurs.
  • Communication CPU - CPU par Industrial Ethernet
  • Gestion d'une banque de données de recette et système de visualisation (HMI)
  • Mise en service d'un modèle TIA avec une périphérie décentralisée sur PROFINET IO
  • Aperçu des Engineering-Tools dans TIA PORTAL
  • Vous approfondirez les connaissances théoriques apprises par des exercices orientés pratiques sur un modèle TIA.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondantes au cours TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP et des expériences pratiques dans l'application des connaissances
  • Vous pouvez utiliser le test de pré-requis mis à votre disposition sur internet pour vous assurez que le cours que vous avez choisi corresponde à vos compétences
  • Tests de pré-requis en ligne TIA-PRO3.

Hinweise

  • Cette formation est organisée sur le matériel SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal. Ceci est le troisième cours de trois qui vous conduit à la certification de "Siemens Certified Programmer" (CPT-FAP) L'examen est un module du "SITRAIN Certification Program".
  • Le support didactique de ce cours est en Anglais.

Downloads

Kontakt