Mon tableau de bord

Contact

Siemens Ltd.

SITRAIN India,

Kalwa Works,

Thane Belapur Road, Airoli,

Opposite Airoli Railway Station

Navi Mumbai - 400708, Maharashtra

Email:

Programmation avec TIA PORTAL et API S7-1500 (2ème partie) (Formation à distance) (TIA-PR-I2)

  • Cette formation est réalisée avec un formateur connecté à distance qui anime et met à disposition des participants le matériel nécessaire.
    Cette formation est destinée aux techniciens souhaitant acquérir les bases de la programmation avec TIA-PORTAL.
    Le Total Integrated Automation Portal (TIA-PORTAL) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP 7,SIMATIC WinCC.
    Vous réaliserez un programme simple avec TIA-PORTAL qui mettra en œuvre un API S7-1500, un IHM et des entrées sorties déportées type ET-200SP.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationVoir CPT-FAP
    Formation à distanceModalités ici
    Sitrain Call+ Oui

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Structurer et concevoir un programme S7 en utilisant les avantages des différents langages de programmation de l'atelier logiciel STEP7-PRO (Contact, Logigramme, List et éventuellement SCL, Grafcet).
    • Exploiter les différents types de blocs (Fonctions, blocs fonctionnels)
    • Exploiter les blocs optimisés
    • Mettre en service un variateur de vitesse de type G120.
Type Formation distancielle
Durée 21 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Présentation et astuces du nouvel éditeur de programmation
    • Nouveau jeu d’instructions du S7-1500
    • Intérêt des blocs de données avec accès optimisé
    • Amélioration de la lisibilité du programme à l’aide du nouveau mode d’adressage indirect (SLICE/AT)
    • Evolution de WinCC-Machine par rapport à WinCC-Flexible
    • Exploitation des nouvelles ressources du S7-1500 pour améliorer les fonctions de diagnostic
    • Intégration d'un variateur de vitesse sur le réseau PROFINET avec Start Drive
    • Introduction à la programmation GRAFCET
    • Introduction à la programmation SCL
  • Tous ces points sont approfondis lors d’exercices pratiques sur banc pédagogique TIA.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA Portal niveau 1 (TIA-PR-I1) ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Vous serez en communication avec le formateur via le logiciel Teams (gratuit, équivalent de Skype ou Zoom).
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une camera permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort Panel
    • Variateur de vitesse de type G120
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Downloads

Contact