Mon tableau de bord

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

|
  1. Siemens Training Belgium SI
  2. Fire Detection
  3. SI-FS-SINTESO1 - Description

Sinteso Niveau 1 (SI-FS-SINTESO1)

Objectifs

  • Cette formation vise à développer l'autonomie opérationnelle du technicien dans la mise en œuvre des systèmes de détection d'incendie, en particulier sur le panneau de contrôle FC20. À l'issue de la formation, le participant sera capable de :
    • Effectuer les procédures de mise sous tension d'un panneau de contrôle FC20
    • Compléter le câblage du système selon les spécifications techniques
    • Programmer et configurer de manière autonome le panneau de contrôle FC20
    • Exécuter des tests fonctionnels et des procédures de vérification
    • Diagnostiquer et résoudre des problèmes de dépannage de premier niveau
  • Cette formation fournit les compétences fondamentales nécessaires pour garantir une installation correcte des applications standard sur le panneau de contrôle FC20. L'accent sera mis sur les configurations standard et simples couramment rencontrées dans les installations de petite à moyenne taille.
Type Formation en salle
Durée 4 Heures
Langue en

Groupes cibles

  • Techniciens en incendie

Programme / Contenu

  • Portefeuille Sinteso :
    • aperçu du système portefeuille Sinteso
    • aperçu de l'architecture de Sinteso
    • aperçu du matériel concernant les panneaux et périphériques disponibles
    • expliquer les fonctions du système
    • expliquer toutes les étapes de l'offre à la maintenance
    • expliquer les outils disponibles
    • montrer les supports et documents d'accompagnement

  • Sinteso – Mise en service
    • Mise à jour du firmware du panneau
    • Comment initialiser le panneau
    • Comment configurer automatiquement
    • Comment adapter la configuration
    • Comment télécharger la configuration
    • Réinitialisation d'usine du panneau et documentation

  • Sinteso – Comment utiliser Sinteso Test
    • Ce cours vous permet d'utiliser l'application Sinteso Test et vous aide à optimiser les tests, la mise en service et la maintenance de votre système de détection d'incendie Sinteso.

  • Laboratoire
    • Ce module de formation en présentiel est une étape essentielle dans votre parcours de certification Sinteso. Il est conçu pour transformer vos connaissances théoriques, acquises lors des sessions d'apprentissage en ligne, en compétences pratiques pouvant être directement appliquées sur le terrain. Au cours de cette session de laboratoire, vous découvrirez les exigences opérationnelles spécifiques du marché BeLux et apprendrez à adapter vos connaissances aux conditions d'intervention réelles. Une attention particulière sera accordée à la configuration et à la validation de vos outils logiciels, garantissant ainsi votre future autonomie opérationnelle. Le processus d'apprentissage culminera par un exercice d'évaluation complet pour valider l'acquisition des compétences essentielles. Des sessions interactives de questions-réponses sont également prévues pour clarifier tous les aspects techniques et opérationnels inclus dans le concept iBAsync (gestion de la programmation Sinteso)
      À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de travailler de manière autonome sous la supervision d'un mentor désigné. Cette phase de soutien personnalisé vous permettra de consolider votre expérience sur le terrain et de vous préparer progressivement à la certification Sinteso Niveau 2.
Contact