Mon tableau de bord

Please use our Support Form for your request.

SITRAIN Customer Information
Tel.: 1-888-303-3353
E-Mail:

|
  1. NCAPL_ONLINE
  2. Industrial Automation SIMATIC
  3. TIA-PRO1 - Dates et inscriptions

Online Training - SIMATIC Programming 1 in the TIA Portal (TIA-PRO1)

Lieu et Début Début Durée Langue Prix Prix
virtual Classroom, Canada
24.02.2025 08:30 (UTC -5)
6 places disponibles
4,5 Jours en
Prix 3 390 CAD
4,5 Jours en 3 390 CAD
Prix 3 390 CAD
virtual Classroom, Canada
07.04.2025 08:30 (UTC -4)
8 places disponibles
4,5 Jours en
Prix 3 390 CAD
4,5 Jours en 3 390 CAD
Prix 3 390 CAD
virtual Classroom, Canada
11.08.2025 08:30 (UTC -4)
12 places disponibles
4,5 Jours en
Prix 3 390 CAD
4,5 Jours en 3 390 CAD
Prix 3 390 CAD
virtual Classroom, Canada
01.12.2025 08:30 (UTC -5)
12 places disponibles
4,5 Jours en
Prix 3 390 CAD
4,5 Jours en 3 390 CAD
Prix 3 390 CAD

Vous n'avez pas trouvé de date appropriée ?

Inscrivez-vous sur la liste de demandes et recevez une notification dès que de nouvelles dates sont disponibles. Activer le service de notification

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,4 sur 5 pour 12 notes)
Contact