Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Energie
  2. Exploitation SIPROTEC
  3. DIG5-01 - Description

DIGSI 5 Base - Logiciel de paramétrage de la gamme SIPROTEC 5 (DIG5-01)

  • Cette formation permet aux participants de découvrir le logiciel DIGSI 5. Ils apprennent à régler, contrôler, exploiter et analyser les défauts des relais de protection SIPROTEC 5. Ils utilisent DIGSI 5 pour paramétrer les fonctions de protection de la gamme SIPROTEC 5.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Régler, contrôler, exploiter et analyser les défauts des relais de protection SIPROTEC 5.
  • - Utiliser DIGSI 5 pour paramétrer les fonctions de protection de la gamme SIPROTEC 5.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, paramétrer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance des équipements de la gamme SIPROTEC 5.

Programme / Contenu

  • • Introduction au matériel, notions sur les groupes de fonctions de protection des SIPROTEC 5
  • • La modularité des fonctions de protection et contrôle, d’un point de vue matériel et logiciel
  • • Généralités sur le fonctionnement et utilisation des SIPROTEC 5
  • • Création de la configuration matérielle et les fonctions souhaitées des SIPROTEC 5 avec le configurateur
  • • Introduction : DIGSI 5, un seul outil pour toutes les étapes de travail
  • - Démarrer depuis le schéma unifilaire du projet
  • - Concevoir les fonctions de protection et de contrôle des SIPROTEC 5
  • - Application des paramètres de protection, répartition des entrées/sorties binaires et des entrées analogiques de mesure des SIPROTEC 5
  • - Création des pages affichées et journaux des listes utilisateurs
  • - Création de fonctions logiques avec CFC et test des logiques
  • - Tests en ligne et mise en service des SIPROTEC 5
  • - Vérifications des entrées/sorties et génération des perturbographies
  • - Exploitation des SIPROTEC 5 : obtenir des informations (journaux, perturbographies) des SIPROTEC 5
  • - Contrôle des organes de manoeuvre (local/distant, verrouillage, ...)
  • • Flexibilité des fonctions de protection des SIPROTEC 5 : extension des points de fonction de protection
  • • Communication simple en GOOSE entre SIPROTEC 5 avec un protocole CEI61850
  • • Des exercices pratiques s’effectuent tout au long de la formation

Prérequis

  • Connaissances de base en électrotechnique

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact