My Dashboard

Kundenberatung
Tel.: +41 (0) 848 822 800
E-Mail:

|
  1. SITRAIN Switzerland Catalog
  2. TIA-PRO3 - Description

SIMATIC S7-1500 Programmer 3 dans TIA Portal incl. Examen (TIA-PRO3)

  • Le portail d'automatisation totalement intégré (TIA Portal) constitue l'environnement de travail idéal pour l'ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. La troisième partie de la formation à la programmation SIMATIC TIA Portal s'appuie sur les connaissances acquises lors des deux formations SIMATIC S7 TIA Portal Programming 1 et 2 concernant TIA Portal, notamment STEP 7, SIMATIC S7, le contrôle-commande, l'intégration des entraînements et PROFINET IO. Vous approfondirez vos connaissances en vous concentrant sur la réutilisabilité des blocs STEP 7 et leur stockage dans les bibliothèques utilisateur. Vous découvrirez ProDiag. Vous créerez des blocs spécifiques à l'utilisateur pour la signalisation, le traitement et l'analyse des erreurs par programme. Vous apprendrez à gérer des recettes dans SIMATIC HMI (système de contrôle-commande) pour le stockage des données machine. Vous établirez la communication entre les CPU SIMATIC via Industrial Ethernet. Ces connaissances approfondies vous permettront de réduire les délais de planification de vos projets et de répondre avec flexibilité aux exigences d'optimisation de votre système.

Objectives

  • Après avoir suivi cette formation, vous serez capable de :
    • Comprendre les principes de la programmation orientée objet
    • Programmer des blocs STEP 7 réutilisables selon la norme CEI 61131-3
    • Créer des blocs réutilisables et des bibliothèques utilisateur
    • Programmer des blocs STEP 7 pour la gestion et l’analyse des erreurs
    • Programmer des messages d’alarme
    • Configurer la gestion des données avec des recettes SIMATIC HMI
    • Configurer la communication entre CPU via Ethernet industriel
  • Vous approfondirez vos connaissances théoriques grâce à de nombreux exercices pratiques utilisant un modèle d’installation TIA. Ce modèle comprend un système d’automatisation SIMATIC S7, un système d’E/S décentralisées ET 200, un écran tactile, un variateur et un convoyeur à bande.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
Language de, en, fr

Target Group

  • Programmeurs
  • Personnels de mise en service
  • Projecteurs

Content

  • Mise en service d'une station d'écolage TIA avec Périphérie décentralisées sur PROFINET IO
  • Fonctions, blocs fonctionnels et multi-instances
  • Blocs réutilisables avec accès aux données optimisé
  • Adressage indirect de structures de données complexes grâce aux types de paramètres ARRAY*, VARIANT, REF_TO et DB_ANY
  • Versioning par typage dans les bibliothèques de projet et globales
  • Gestion d'une base de données de recettes dans l'interface opérateur (IHM)
  • Création de messages (alarmes de programme et entrées dans le tampon de diagnostic)
  • ProDiag
  • Communication CPU-CPU via Industrial Ethernet
  • Utilisation d'objets technologiques (Motion Control et régulateurs PID)
  • Présentation des outils d'ingénierie liés au portail TIA
  • Approfondissement du contenu par des exercices pratiques sur le modèle d'installation SIMATIC S7-1500

  • Inclus dans le prix de la formation : Accès gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique SITRAIN access – une semaine avant le début de la formation et deux semaines après. Avec le Learning Membership, vous pouvez approfondir ou revoir le contenu de cette session d'apprentissage, ainsi que poursuivre votre formation sur d'autres sujets intéressants.

Prerequisites

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondantes au cours TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP et des expériences pratiques dans l'application des connaissances
  • Vous pouvez utiliser le test de pré-requis mis à votre disposition sur internet pour vous assurez que le cours que vous avez choisi corresponde à vos compétences
  • Tests de pré-requis en ligne TIA-PRO3.

Note

  • 822 / 5 000
  • Cette formation est basée sur SIMATIC S7-1500 et les logiciels SIMATIC STEP 7 basés sur TIA Portal.
  • Il s'agit de la troisième formation d'une série de trois qui vous préparent à la qualification « Ingénieur en automatisation/ingénieur en configuration selon ZVEI basé sur TIA Portal ».
  • L'examen fait partie du programme de certification SITRAIN.
  • À l'issue de la formation TIA-PRO3, l'examen CPT-FAP est organisé.
  • L'abonnement à la formation commence 7 jours avant le début de la formation et se termine 14 jours après. Pendant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations en ligne disponibles.
  • L'organisation du cours est garantie avec un minimum de 4 participants.
  • Besoin de conseils ou d'aide pour réserver ou vous inscrire ? Contactez-nous.
  • Téléphone : +41 (0)848 822 800
  • E-mail : training-industry.ch@siemens.com

Fee

3,600 CHF

Downloads

Contact