Sitrain - Centro de Treinamento

Contato

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

Manual de inscrição dos treinamentos (PDF download)

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. Treinamentos on-line
  3. TIA-WCCS_O - Descrição

Treinamento on-line: SIMATIC TIA Portal WinCC Professional (SCADA) (TIA-WCCS_O)

  • Para fornecer o melhor suporte e treinamento possível em seu ambiente de aprendizado pessoal (escritório próprio / escritório doméstico), implementamos cursos de treinamento selecionados para você na forma de treinamento on-line digital. Nas aulas teóricas (ao vivo) realizadas por nossos palestrantes especializados, forneceremos o conteúdo do treinamento prático descrito nos objetivos de aprendizado com a ajuda do PLCSim para execução exercícios práticos. O WinCC Professional é o poderoso sistema SCADA no Portal TIA. Deseja modernizar ou executar manutenção no seu sistema SCADA ou criar um sistema SCADA completamente novo? Participe deste curso de treinamento, desenvolvido para ajudá-lo a aprender os princípios básicos.

Objetivos

  • A funcionalidade SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) do WinCC no portal TIA foi projetada para visualização e controle do operador de processos, fluxos de produção, máquinas e plantas. Você aprenderá como criar e dinamizar a interface do operador necessária para o seu sistema SCADA. Você também será mostrado como registrar mensagens e valores e como projetar e implementar os logs apropriados. Você pode usar efetivamente a fase de engenharia graças ao que aprendeu sobre a operação confiável do sistema.
  • Depois de participar do curso, você pode fazer o seguinte:
    • Opere com eficiência e confiabilidade o SIMATIC WinCC com base na plataforma de engenharia "TIA Portal"
    • Compreender e editar projetos SIMATIC WinCC para uso na área SCADA
    • Projete de maneira ideal uma interface do operador e use seletivamente os painéis
    • Criar navegação na tela e administração de usuários
    • Implementar conceitos de registro de mensagens, alarmes e valores medidos
    • Acesse valores específicos do SIMATIC S7 e exiba e processe-os posteriormente no sistema de controle e monitoramento do operador (HMI)
Tipo Treinamento a Distância (E-learning Síncrono / Ao Vivo)
Duração 5 dias
Idioma pt

Conteúdo

  • Visão geral do sistema do portal TIA, SIMATIC WinCC (SCADA)
  • Criando um projeto SIMATIC WinCC
  • Noções básicas de criação de imagens gráficas para controle e monitoramento do operador
  • Navegando pelas imagens do processo
  • Administração do usuário
  • Exibição de alarme, registro de alarme, configuração de alarme
  • Registro de tags, configuração de tendências, exibição de tendências
  • Gráfico de tendências e representação de mensagens, incluindo registro de dados no banco de dados

Pré-requisitos

  • Conhecimentos básicos em automação.
  • Requerimentos Técnicos
    • Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. Você precisará do Google Chrome como navegador
    • O computador deverá ter a configuração de Hardware mínima:
      Processador i5;
      8 GB de memória RAM;
      250GB HD SSD.

Observações

  • Passo a passo para instalação dos Softwares necessários.
    • O usuário deverá realizar o cadastro no site:
      https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=pt-BR Pois todos os Download de software somente são passíveis de execução com esse cadastro.
    • Para realizar o download do software o usuário deve seguir as orientações do documento encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758060
    • Será necessário o download de todos os arquivos encontrados na opção DVD1 (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) do " TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional and WinCC Professional:" encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045
    • Na instalação as opções: Step 7 Professional e WinCC Professional devem ser selecionadas.
    • Também no link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045 O usuário precisará realizar o download e instalação do arquivo encontrados na opção "TRIAL Download STEP 7 PLCSIM" (SIMATIC_S7PLCSIM_V15_1.exe).
    • Para realizar a instalação dos softwares, após o download de todos os arquivos, colocar todos os arquivos correspondentes à mesma instalação (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) em um mesmo diretório e rodar o executável. Para o PLCSIM, basta realizar o download do arquivo "SIMATIC_S7PLCSIM_V15_1.exe" e rodar o executável.

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Downloads

Contato