Trata-se de um treinamento básico de operação e manutenção de inversores de frequência Siemens Robicon Perfect Harmony com objetivo de introduzir os conceitos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos assim como os conhecimentos sobre o produto. Para atender a tal objetivo este treinamento dispõe de uma metodologia composta por um equilíbrio entre as exposições teóricas e a aplicação da mesma através de exercícios, os quais são realizados em kit de simulação disponíveis em todas as funções de controle e comunicação dos equipamentos originais.
teóricas e a aplicação da mesma através de exercícios, os quais são realizados em kit de simulação disponíveis em todas as funções de controle e comunicação dos equipamentos originais.
Tipo
Treinamento presencial
Duração
3 dias
Idioma
pt
Conteúdo
Design e funcionamento do setor de potência
Propriedades dos produtos e informações técnicas do estágio de potência do Perfect Harmony
Topologia básica do conversor e células de potência
Funções do inversor e retificador
Função By-pass de célula de potência
Parametrização via IHM
Manipulação de transferências de dados entre RAM e CFC
Duplicação do conteúdo da memória flash (CFC)
Parametrização via Tool Suite
Uso do menu de diagnósticos "Logs"
Análise de sinais usando a função "Graphics"
Estrutura e funcionamento do setor de controle
Funções de canal de setpoint e como programá- las
Ciclos operacionais de controle em malha fechada com e sem encoder
Reunindo informações com o "Debug Tools"
Especificar limites de velocidade e torque nos loops de controle
Segurança em trabalho com equipamento de Média Tensão
Informações de segurança essenciais para manuseio de conversores de média tensão
Interpretação dos diagramas elétricos do equipamento
Identificação das partes e interpretação dos diagramas dos circuitos dos conversores
Acompanhamento de sinais dos blocos terminais para o equipamento
Tópicos de parametrização
Tópicos de intervenções para manutenção
Tour pela fábrica de inversores de Jundiaí - SP
Pré-requisitos
Conhecimentos em eletricidade, acionamentos e eletrônica.