My Dashboard

Sitrain - Training Center

Contact

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

|
  1. SITRAIN Brazil Catalog
  2. Treinamentos on-line
  3. TIA-INTRO_O - Description

Treinamento on-line: Introdução à Automação Totalmente Integrada (TIA-INTRO_O)

Objectives

  • Digital Enterprise, seu caminho para a Indústria 4.0 - descubra suas possibilidades. As tecnologias atuais são tão complexas que, para se manter atualizado, é quase essencial que o treinamento seja realizado por especialistas da Siemens, de forma Online e segura.
  • O público-alvo deste curso é formado por engenheiros de configuração e planejadores de projeto, bem como pessoal de comissionamento em empresas industriais de médio e grande porte, que trabalham em conceitos de automação ponta a ponta e desejam se familiarizar com componentes SIMATIC para automação da produção. O curso é adequado para usuários avançados e iniciantes na área de tecnologia de automação.
  • Este curso oferece uma introdução ao conceito de Digital Enterprise, seu caminho para a Indústria 4.0 e uma visão geral dos componentes de automação SIMATIC, para que você possa ter conhecimentos iniciais sobre alguns de nossos equipamentos de automação integrados ao conceito TIA. O aprendizado será guiado não apenas por teória, mas também por exercícios práticos simulados, assim como diversas apresentações realizadas por nossos especialistas.
Type Online-Training
Duration 5 days
Treinamento com duração de 30 Horas. Ocorrerá das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h.
Language pt

Target Group

  •  
    • Tomadores de decisão
    • Equipe de Vendas
    • Planejadores

Content

  • Digitalização - Indústria 4.0
  • Filosofia TIA
  • Conceitos gerais de automação
  • Nível de campo, nível de controle e nível de controle de processo
  • Conceitos de planejamento e implementação
  • Classificação e comparação de:
  • Bus systems
  • Controladores programáveis
  • Sistemas de controle e monitoramento do operador
  • Apresentação de tópicos
  • Tecnologia do sensor
  • Tecnologia de condução
  • PCS 7
  • Reforço do conteúdo por meio de exercícios simulados no modelo do sistema SIMATIC S7-1500 e apresentações demonstradas pelo instrutor.

Note


    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Fee

4,400 BRL

Downloads

Contact