My Dashboard


My Profile

Sitrain - Training Center

Contact

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

|
  1. SITRAIN Brazil
  2. Treinamentos Online
  3. DI-OPEN1_O - Description

Online Training: SIMATIC TIA Portal Openess Programação 1 (DI-OPEN1_O)

Short Description

  • Para fornecer o melhor suporte e treinamento possível em seu ambiente de aprendizado pessoal (escritório próprio), implementamos cursos selecionados como treinamentos on-line digitais para você. Fornecemos aulas teóricas ao vivo de nossos especialistas, que transmitem o conteúdo do curso descrito nos objetivos de aprendizado de maneira prática e abrangente, utilizando nosso ambiente virtual de exercícios para exercícios práticos. Em nossa sala de aula virtual, nosso especialista também está disponível a qualquer momento durante os exercícios práticos individuais para perguntas detalhadas e discussões técnicas. O objetivo do curso é fornecer uma introdução à programação com C #. Você aprenderá o básico do intervalo de linguagens e desempenho da API de abertura no Visual Studio e como usar a linguagem de programação C #.

Objectives

  • TIA Portal Openness é a API ou interface de programação fornecida com o TIA Portal, com a qual você pode automatizar com eficiência as tarefas de engenharia sem usar o próprio TIA Portal . Isso inclui tarefas como gerenciamento de projetos, configuração e parametrização de hardware, geração automática de código de bloco e várias funções online.
  • Durante o treinamento, você criará, comissionará e testará seus próprios aplicativos de abertura simples. O curso apresentará a linguagem de programação C # em combinação com o TIA Portal Openness .
  • No final do curso, você será capaz de:
    • . Programa com o Visual Studio e a linguagem de programação C #
    • .Crie aplicativos pequenos com o TIA Openness
Type Online-Training
Duration 3 days 18 horas. O treinamento ocorre das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h.
Language pt

Target Group

  •  
    • . Progamadores;
    • . Engeheiros de configuração.

Content

  •  
    • . Introdução ao Visual Studio e à linguagem de programação C #
    • . Estruturas de controle (ramificações e loops)
    • . Introdução aos tipos de dados mais importantes integrados em C #
    • . Uso de métodos
    • . Introdução à estrutura de classes e ao conceito de programação orientada a objetos do C #
    • . Introdução ao uso de interfaces com formulários do Windows
    • . Introdução ao TIA Portal Openess
    • . Ferramentas para programas de depuração
    • . Terceirização de tarefas recorrentes para métodos

Prerequisites

  • Ter realizados os cursos TIA-PRO1 ou TIA-SYSUP

Note

  • Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. Você precisará do Google Chrome como navegador da Internet. Recomendamos a instalação do aplicativo Microsoft Teams para o melhor uso possível de todas as funções.

Fee

0 EUR

Downloads