My Dashboard


My Profile

Sitrain - Training Center

Contact

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

Registration Guide (PDF download)

|
  1. SITRAIN Brazil Catalog
  2. Treinamentos on-line
  3. TIA-PRO2_O - Description

Treinamento on-line: SIMATIC Programação 2 no TIA Portal (TIA-PRO2_O)

  • Para fornecer o melhor suporte e treinamento possível em seu ambiente de aprendizado pessoal (escritório próprio / escritório doméstico), implementamos cursos selecionados como treinamentos on-line digitais para você. O Portal de Automação Totalmente Integrada (TIA Portal) constitui o ambiente de trabalho para engenharia integrada com SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC. A segunda parte do treinamento de programação do SIMATIC TIA Portal baseia-se no conhecimento do TIA Portal adquirido no curso de programação SIMATIC S7 TIA Portal 1 (TIA-PRO1), incluindo STEP 7, IHM, conexão de inversores e PROFINET IO. Você ampliará seu conhecimento sobre operações complexas em listas de instruções (STL) e em Linguagem de Controle Estruturada (SCL). Além do processamento de valores analógicos e administração de dados com tipos de dados complexos, a avaliação e o tratamento de erros relacionados ao programa também serão abordados. Com base nisso, você aprenderá como exibir mensagens no sistema de controle e monitoramento do operador (IHM). Graças ao conhecimento adquirido, você obterá novos impulsos e ideias para uma programação de CLP eficiente. Você poderá aprofundar seu conhecimento teórico com diversos exercícios práticos em ambiente de simulação virtual. Este software consiste em um sistema de automação com SIMATIC S7-1500, E/S distribuída ET200SP, painel de toque TP 700, um inversor Sinamics G120 e um modelo de esteira transportadora.

Objectives

  • Depois de participar do curso, você pode fazer o seguinte:
    • Compreender a interação dos componentes TIA
    • Aplicar métodos clássicos de desenvolvimento de programas
    • Resolver tarefas abrangentes de programação
    • Programe funções avançadas, como endereçamento indireto no STEP 7.
    • Implementar a administração de dados com o sistema de automação SIMATIC S7
    • Aplicar blocos do sistema junto com os blocos da biblioteca padrão STEP 7
    • Programe tratamento e avaliação de erros de software clássicos
    • Configurar componentes do sistema TIA, incluindo dispositivos centrais, periféricos de E/S e IHM da família SIMATIC
  • Você aprofundará seu conhecimento teórico por meio de diversos exercícios práticos em nosso ambiente virtual de exercícios em um modelo de planta TIA. Este ambiente consiste em um sistema de automação SIMATIC S7-1500, um painel WinCC e um modelo virtual.
Type Online-Training
Duration 5 days O treinamento tem carga hoárria de 35 Horas. Ocorrerá das 09:00h as 17:00h.
Language pt

Target Group

  • Programadores, Engenheiros de Comissionamento e Equipe de Engenharia

Content

  •  
    • Ferramentas para criação de programas (ex.: estruturagramas)
    • Processamento de valores analógicos
    • Funções, blocos de funções e múltiplas instâncias usando o temporizador/contador compatível com a norma IEC como exemplo (Comissão Eletrotécnica Internacional)
    • Formas de estruturar programas
    • Trabalhando com dados complexos
    • Tratamento e avaliação de erros de software clássicos com blocos de organização de erros (OBs)
    • Avaliação de dados de diagnóstico
    • Integração do WinCC Panel
    • Trabalhando com a Linguagem de Controle Estruturada (SCL)
    • Consolidação do conteúdo por meio de exercícios práticos em ambiente virtual.

Prerequisites

  • Conhecimento SIMATIC S7 correspondente ao SIMATIC S7 TIA Portal com S7-1500 - Programação 1. e experiência prática no uso do conhecimento.
  • Requisitos técnicos: Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s.

Note

  •  
    • Este treinamento não é adequado para pessoas que utilizam sistemas baseados em S7-200, S7-300 ou S7-400. Este curso também é adequado para aqueles que utilizam principalmente sistemas baseados em S7-1500 e/ou S7-1200. Para obter mais informações sobre os detalhes do S7-300 e do S7-400, consulte a secção intitulada SIMATIC Clássico.

    • Incluso na reserva do seu curso, você recebe uma conta de teste gratuito para acessar a Plataforma de Aprendizagem digital SITRAIN access. Você terá acesso a mais de 200 outros treinamentos.
  • O período de teste inicia 7 dias antes do inicio do treinamento confirmado e termina automaticamente 14 dias após o término do curso.

    • Para o a parte de simulações, iremos fornecer uma máquina virtual com os Softwares instalados. A máquina virtual é acessada via Remote Desktop. Para isto iremos encaminhar os acessos (IP’s, login e senha) mais passo a passo para conexão. Você deverá verificar com a equipe de TI de sua empresa, se o acesso ao Remote Desktop é liberado.

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

    • “Transmissão, reprodução, disseminação e/ou edição deste documento bem como a utilização de seu conteúdo e comunicação deste para outros sem a expressa autorização são proibidos. Transgressores serão penalmente responsabilizados a pagar pelos prejuízos. Todos os direitos de propriedade criados pela patente concedida ou o registro de um modelo de utilidade ou patente de concepção estão reservados”. Isto porque, o material foi desenvolvido pela SIEMENS, sendo protegido nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de Propriedade Autorais, sendo, portanto, propriedade intelectual exclusiva da SIEMENS a quem cabe o uso e exploração. Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

Downloads

Contact