My Dashboard

Sitrain - Training Center

Contact

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

|
  1. SITRAIN Brazil
  2. Redes Industriais
  3. IK-TIAPN - Description

Comunicação PROFINET e baseada em IP c/ controladores SIMATIC no TIA Portal (IK-TIAPN)

  • A crescente digitalização das empresas e o networking resultante em quase todas as áreas está abrindo um enorme potencial econômico. Nesse sentido, PROFINET e Ethernet industrial são padrões definidos em tecnologia de automação. Este curso, teórico-online, mostra as possibilidades que PROFINET e Ethernet industrial oferecem e permite que você implemente uma comunicação eficiente com os controladores SIMATIC.

Objectives

  • Neste curso você conhecerá o padrão PROFINET com capacidade em tempo real, bem como os padrões baseados em IP, como TCP / IP e OPC UA, e como usá-los em sua automação.
  • Você aprenderá a parametrizar, comissionar e solucionar problemas de uma rede PROFINET de forma rápida e eficaz. Você também descobrirá como estabelecer comunicação entre os controladores e além do controlador e dos níveis de campo.
  • Os numerosos exercícios práticos, realizados por nossos especialistas, com os produtos SIMATIC e SCALANCE e o TIA Portal reforçam os conhecimentos teóricos adquiridos.
Type Face-to-face training
Duration 5 days
O treinamento terá duração de 40 Horas. Ocorrerá das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.
Language pt

Target Group

  •  
    • Equipe de Engenharia
    • Programadores
    • Engenheiros de comissionamento
    • Técnicos de Manutenção

Content

  •  
    • Noções básicas de Ethernet industrial
    • Noções básicas de PROFINET IO (RT & IRT)
    • Configurando PROFINET IO
    • Redundância de mídia
    • Diagnóstico de dispositivo e rede
    • Introdução aos servidores web integrados dos dispositivos SIMATIC e SCALANCE
    • Utilizando e configurando o dispositivo compartilhado
    • Parametrização e aplicação do dispositivo I
    • Gateways e comunicação via acopladores PN / PN
    • Comunicação via conexões S7
    • Comunicação via comunicação aberta do usuário (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
    • Noções básicas de OPC UA e SIMATIC S7-1500 como servidor OPC UA

Prerequisites

  • Ter realizado os treinamentos TIA-PRO1 ou TIA-SERV1 (Presencialmente ou Online). Também é necessário ter um bom conhecimento na aplicabilidade dos conteúdos abordados nos treinamentos citados como pré-requisitos.

Downloads

Contact