Para fornecer o melhor suporte e treinamento possível em seu ambiente de aprendizado pessoal (escritório próprio / escritório doméstico), implementamos cursos de treinamento selecionados para você na forma de treinamento on-line digital. Nas aulas teóricas (ao vivo) realizadas por nossos palestrantes especializados, forneceremos o conteúdo do treinamento prático descrito nos objetivos de aprendizado com a ajuda do PLCSim para execução exercícios práticos. Em nossa sala de aula virtual, nosso especialista está disponível a qualquer momento para perguntas detalhadas e discussões técnicas, mesmo durante os exercícios práticos individuais. Este curso é dirigido a usuários das áreas de projetos, montagem e manutenção que utilizam CLP’s Simatic S7-300/400. Você reforçará o seu conhecimento teórico com exercícios práticos totalmente simulados. Após este curso o participante terá condições de desenvolver programações estruturadas em CLP’s S7-300/400, fazer a configuração do seu hardware, transferência de programas.
Type
Online-Training
Duration
5 days
Language
pt
Target Group
Programadores, Engenheiros e Técnicos que utilizam ou venham a utilizar o Simatic S7 300/400.
Content
A Família SIMATIC S7
O SIMATIC Manager
Configuração de Hardware
Símbolos
Arquitetura dos Blocos / O Editor de Blocos
Operações Binárias
Operações Digitais
Blocos de Dados
Funções e Blocos de Funções
Procura de Defeitos
Documentando, Salvando, Arquivando
Introdução ao Profibus DP
Prerequisites
Conhecimentos básicos de Eletricidade e de Lógica de Comando Elétrico.
O participante deverá ter instalado o Software STEP 7 Professional 2017 SR2.
Configuração de Software: deverá ter instalado:
MS Windows 7 Ultimate, Professional and Enterprise (64-bit), with SP1
ou MS Windows 10 Pro and Enterprise (64-bit)
ou MS Windows Server 2008 R2 (64-bit) with SP1 (Standard Edition as work station computer)
ou MS Windows Server 2012 R2 (64-bit) (Standard Edition as work station computer)
ou MS Windows Server 2016 (64-bit) (Standard Edition as work station computer)
ou MS Windows Server 2019 (64-bit) (Standard Edition as work station computer)
Requerimentos Técnicos
Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. Você precisará do Google Chrome como navegador
O computador deverá ter a configuração de Hardware mínima: Processador i3; 4 GB de memória RAM; 250GB HD SSD.
Note
Para a realização do Download do Simatic Manager, seguir os seguintes passos:
O usuário deverá realizar o cadastro no site, pois todos os Download de software somente são passíveis de execução com esse cadastro. https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=pt-BR
Para realizar o download do software o usuário deve seguir as orientações do documento encontrado no link abaixo: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758060
Deverá ser realizado o Download do Software STEP 7 Professional 2017 SR2 Trial no link abaixo: https://support.industry.siemens.com/cs/br/pt/view/109773842/en
Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.