My Dashboard


My Profile

Sitrain - Training Center

Contact

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

Registration Guide (PDF download)

|
  1. SITRAIN Brazil Catalog
  2. Treinamentos on-line
  3. ST-PCS7SYS_O - Description

Treinamento on-line: SIMATIC PCS 7 (ST-PCS7SYS_O)

  • Neste curso on-line em sala de aula virtual, você aprenderá a implementar as diversas possibilidades de engenharia com o sistema de controle de processos SIMATIC PCS 7 de maneira estruturada e eficiente. Você configurará todo o sistema de controle, desde o nível de campo, passando pelo sistema de automação, até o sistema de operação e monitoramento.

Objectives

  • Após este treinamento você será capaz de implementar projetos de engenharia com o sistema de controle de processo SIMATIC PCS 7 de maneira estruturada e eficiente.
  • Aprender a criar um multiprojeto PCS 7 adequado e configurar o hardware das estações AS e PC.
  • Você será capaz de criar programas de usuário compatíveis com os padrões PCS 7 usando as ferramentas mais importantes como CMT e ferramentas gráficas do conjunto de ferramentas de engenharia PCS 7.
Type Online-Training
Duration 10 days 70 Horas.
O treinamento será realizado em 10 dias úteis consecutivos. Ocorrendo das 09:00h as 12:00h e das 13:00h às 17:00h.
Language pt

Target Group

  • Engenheiros, Técnicos e Programadores.

Content

  •  
    • Projeto de sistema e especificação de componentes;
    • Configuração de projeto;
    • Configuração de estação e rede;
    • Conexão com o processo;
    • Funções básicas de controle;
    • Implementação de modo de controle manual e automático;
    • Configuração de controles sequenciais com SFC
    • Customização da OS;
    • Sistema de arquivamento;
    • Funções de bloqueio e modos de operação;
    • Engenharia de dados em massa;
    • Digitalização na Industria de Processos;
    • Etapas finais da configuração;
    • Bloco de Usuário - atributos e visualização;
    • Regras de Sintaxe;
    • Biblioteca CMT;
    • Documentação e Suporte do SIMATIC PCS7

Prerequisites

  • Conhecimento básico de engenharia elétrica, sistemas de controle e controle de feedback e engenharia de controle de processo.
  • Requisitos técnicos: Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s.

Note

  • Incluso na reserva do seu curso, você recebe uma conta de teste gratuito para acessar a Plataforma de Aprendizagem digital SITRAIN access. Você poderá encontrar treinamentos online sobre Process Control Technology for Beginners, e acesso a mais de 500 outros treinamentos.

  • O período de teste inicia 7 dias antes do inicio do treinamento confirmado e termina automaticamente 14 dias após o término do curso.

    • Para o a parte de simulações, iremos fornecer uma máquina virtual com os Softwares instalados. A máquina virtual é acessada via Remote Desktop. Para isto iremos encaminhar os acessos (IP’s, login e senha) mais passo a passo para conexão. Você deverá verificar com a equipe de TI de sua empresa, se o acesso ao Remote Desktop é liberado.

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

    • “Transmissão, reprodução, disseminação e/ou edição deste documento bem como a utilização de seu conteúdo e comunicação deste para outros sem a expressa autorização são proibidos. Transgressores serão penalmente responsabilizados a pagar pelos prejuízos. Todos os direitos de propriedade criados pela patente concedida ou o registro de um modelo de utilidade ou patente de concepção estão reservados”. Isto porque, o material foi desenvolvido pela SIEMENS, sendo protegido nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de Propriedade Autorais, sendo, portanto, propriedade intelectual exclusiva da SIEMENS a quem cabe o uso e exploração. Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

Downloads

Contact