My Dashboard

Sitrain - Training Center

Contact

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

|
  1. SITRAIN Brazil
  2. Treinamentos on-line
  3. ST-PRO2_O - Description

Treinamento on-line: Simatic Manager - S7 Programação 2 - Avançada (ST-PRO2_O)

Objectives

  • Para fornecer o melhor suporte e treinamento possível em seu ambiente de aprendizado pessoal (escritório próprio / escritório doméstico), implementamos cursos de treinamento selecionados para você na forma de treinamento on-line digital. Nas aulas teóricas (ao vivo) realizadas por nossos palestrantes especializados, forneceremos o conteúdo do treinamento prático descrito nos objetivos de aprendizado com a ajuda do PLCSim para execução exercícios práticos. Em nossa sala de aula virtual, nosso especialista está disponível a qualquer momento para perguntas detalhadas e discussões técnicas, mesmo durante os exercícios práticos individuais. Este curso é dirigido para usuários das áreas de Engenharia e que desejam se aprofundar na programação e linguagem estruturada do SIMATIC S7. Após este curso o participante será capaz de estruturar e criar programas complexos e compreender, de forma global, a relação existente entre os diferentes componentes de uma solução TIA – Totally Integrated Automation. Você reforçará o seu conhecimento teórico com exercícios práticos simulados via PLC SIM. O seu aprendizado sobre a Automação Totalmente Integrada (TIA) lhe dará uma visão ampla de sua planta e ajudá-lo a entender a relação entre os equipamentos.
Type Online-Training
Duration 5 days
Language pt

Target Group

  • Programadores, Engenheiros e Técnicos de Projetos.

Content

  • Instruções dependentes dos estados lógicos
  • Funções com acumulador
  • Instruções com número real
  • Endereçamento indireto com registradores de endereços
  • Variáveis e tipos de dados
  • Chamada de blocos e DB's multi-instance
  • Usando bibliotecas
  • Tratando erros síncronos e assíncronos
  • Gerando programas com editor de textos
  • Ferramentas de engenharia S7

Prerequisites

  • Curso ST-PRO1.
  • O participante deverá ter instalado o Software STEP 7 Professional 2017 SR2. Configuração de Software: deverá ter instalado:
    • MS Windows 7 Ultimate, Professional and Enterprise (64-bit), with SP1
    • ou MS Windows 10 Pro and Enterprise (64-bit)
    • ou MS Windows Server 2008 R2 (64-bit) with SP1 (Standard Edition as work station computer)
    • ou MS Windows Server 2012 R2 (64-bit) (Standard Edition as work station computer)
    • ou MS Windows Server 2016 (64-bit) (Standard Edition as work station computer)
    • ou MS Windows Server 2019 (64-bit) (Standard Edition as work station computer)

  • Requerimentos Técnicos
    • Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. Você precisará do Google Chrome como navegador
    • O computador deverá ter a configuração de Hardware mínima:
      Processador i3;
      4 GB de memória RAM;
      250GB HD SSD.

Note

  • Para a realização do Download do Simatic Manager, seguir os seguintes passos:
    • " O usuário deverá realizar o cadastro no site, pois todos os Download de software somente são passíveis de execução com esse cadastro.
      https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=pt-BR
    • " Para realizar o download do software o usuário deve seguir as orientações do documento encontrado no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758060
    • " Deverá ser realizado o Download do Software STEP 7 Professional 2017 SR2 Trial no link abaixo:
      https://support.industry.siemens.com/cs/br/pt/view/109773842/en
    • Durante a instalação, caso tiver opção de instalação, selecionar: S7-SCL, S7-GRAPH, S7-PLCSIM.

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Downloads

Contact