Mijn Dashboard

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC Programmeren 1 in TIA Portal (TIA-PRO1)

Locatie en Start Start Duur Taal
BEERSEL-HUIZINGEN, België
09-03-2026 09:00 (UTC +1)
14 plaatsen beschikbaar
5 dagen nl
5 dagen nl
BEERSEL-HUIZINGEN, België
16-03-2026 09:00 (UTC +1)
13 plaatsen beschikbaar
5 dagen fr
5 dagen fr
GENT, België
18-05-2026 09:00 (UTC +2)
16 plaatsen beschikbaar
5 dagen nl
5 dagen nl
SERAING, België
08-06-2026 09:00 (UTC +2)
16 plaatsen beschikbaar
5 dagen fr
5 dagen fr
HERENTALS, België
13-07-2026 09:00 (UTC +2)
16 plaatsen beschikbaar
5 dagen nl
5 dagen nl
ANDENNE, België
03-08-2026 09:00 (UTC +2)
16 plaatsen beschikbaar
5 dagen fr
5 dagen fr
BEERSEL-HUIZINGEN, België
14-09-2026 09:00 (UTC +2)
16 plaatsen beschikbaar
5 dagen nl
5 dagen nl
BEERSEL-HUIZINGEN, België
21-09-2026 09:00 (UTC +2)
16 plaatsen beschikbaar
5 dagen fr
5 dagen fr
GENT, België
16-11-2026 09:00 (UTC +1)
16 plaatsen beschikbaar
5 dagen nl
5 dagen nl
SERAING, België
23-11-2026 09:00 (UTC +1)
16 plaatsen beschikbaar
5 dagen fr
5 dagen fr
Contact