Mijn Dashboard

Contact

For all your questions for product learning you can contact our Customer Care Centre

Tel +32 2 536 2700

MAIL :

SIMATIC TIA Portal Programming 2 (TIA-PRO2)

  • Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) is de werkomgeving voor de geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC. Dit tweede deel van de SIMATIC S7 TIA Portal programmeeropleiding sluit aan bij de kennis van het TIA Portal incl. SIMATIC STEP 7, WinCC, communicatie met aandrijvingen en PROFINET IO, die u in de SIMATIC S7 TIA Portal programmeren 1 opleiding verworven heeft. Uw kennis wordt uitgebreid met complexe instructies in STL (Statement List) en SCL (Scructured Control Language). Naast het verwerken van analoge in- en uitgangen en databeheer met complexe datatypes, komen ook de programmatorische foutevaluatie en -behandeling aan bod. Daarop verderbouwend, leert u ook meldingen op het touch panel (HMI) weer te geven. Met deze kennis krijgt u nieuwe impulsen en ideeën om efficiënt uw PLC te programmeren.

Doelen

  • Na bezoek aan deze cursus kan u:
    • Het samenspel tussen de TIA componenten verstaan
    • Klassieke programmaontwerpmethoden gebruiken
    • Uitgebreidere programmeeropgaven realiseren
    • Geavanceerde functies, zoals indirecte adressering, in STL (Statement List) en SCL (Structured Control Language) programmeren
    • Databeheer met de S7-PLC realiseren
    • (Systeem) bouwstenen uit de standaardbibliotheek van STEP 7 gebruiken
    • Evaluatie en behandeling van klassieke softwarefouten programmeren
    • Meldingen in het visualisatiesysteem (HMI) configureren
    • Componenten van het TIA systeem, bestaande uit SIMATIC S7, HMI, PROFINET IO en aandrijvingen configureren.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal mu

Doelgroep

  • Programmeurs
  • Inbedrijfname

Inhoud

  • Hulpmiddelen voor het ontwerpen van een programma (bv. structogrammen)
  • Verwerking van analoge in- en uitgangen
  • Functies, functiebouwstenen en multi-instanties aan de hand van de IEC timers en counters (IEC = International Electrotechnical Commission)
  • Sprong- en ACCU-instructies
  • Indirecte adressering
  • Introductie in PROFIBUS DP en PROFINET IO
  • Evaluatie en behandeling van softwarefouten door middel van foutorganisatiebouwstenen (OBs)
  • Storingzoeken en meldingen met een HMI-toestel (touch panel)
  • Verdieping van de kennis aan de hand van praktijkgerichte oefeningen met het TIA installatiemodel

Vereiste voorwaarden

  • SIMATIC S7-kennis overeenkomstig TIA-PRO1
  • U kan de online instaptest gebruiken om vast te stellen dat u de vereiste voorkennis beheerst. (https://wbt.siemens.com/sitrain/TIA-PRO2_EN)

Opmerking

  • Cursusdocumentatie: Engels
  • Dit is de tweede van drie cursussen die u op een afsluitexamen "Siemens Certified Programmer" voorbereiden. Deze test maakt deel uit van het "SITRAIN Certification Program".

Downloads

Feedback van deelnemer

We vragen de deelnemers aan onze training om deze aan de hand van een aantal criteria te evalueren. Wij publiceren het gemiddelde van hun antwoorden over "algemene tevredenheid" ter informatie.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 van 5 voor 41 beoordelingen)
Contact