Pagina afdrukken

SIMATIC Programmeren 1 in TIA Portal (TIA-PRO1)

  • Beschrijving
  • Data en registratie
  • Leerpad

Korte beschrijving

  • Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) vormt de werkomgeving voor geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7. In dit eerste deel van de SIMATIC TIA Portal programmeertraining leer je omgaan met het TIA Portal, krijg je basiskennis over de structuur van het SIMATIC S7 automatiseringssysteem, de configuratie en parametrering van de hardware en de basisprincipes van klassieke PLC-programmering. Je leert ook een PROFINET IO aan te sluiten.

Doelen

  • Na deze cursus kun je:
    • het engineeringplatform "TIA Portal" veilig bedienen
    • de basisprincipes van de interactie tussen TIA-componenten begrijpen
    • eenvoudige programmeertaken oplossen met elementaire STEP 7-instructies
    • kleine SIMATIC S7-programma’s structureren met behulp van OB’s, FC’s en FB’s
    • standaarden toepassen en ermee werken
    • eenvoudige wiskundige programmeertaken oplossen met STEP 7-instructies
    • eenvoudige/kleine machines zelfstandig in bedrijf stellen of uitbreiden
    • programma’s testen en eenvoudige fouten oplossen
    • een decentrale I/O via PROFINET configureren
  • Je verdiept je theoretische kennis via talrijke praktijkgerichte oefeningen in onze leeromgeving op een TIA-systeemmodel, bestaande uit een SIMATIC S7-1500 automatiseringssysteem en een transportmodel.

Doelgroep

  • Programmeurs
  • Inbedrijfstellers
  • Engineeringpersoneel

Inhoud

  • Overzicht en essentiële kenmerken van de SIMATIC S7-systeemfamilie
  • Configuratie-interface van het TIA Portal STEP 7 engineering systeem
  • Programma-afhandeling in het automatiseringssysteem, programmacyclus, procesbeeld
  • Programmastructurering en implementatie met STEP 7 bloktypes (OB, FC, FB, DB)
  • Binaire en digitale bewerkingen in functie- en contactdiagram (FBD/LAD)
  • Standaarden toepassen en ermee werken aan de hand van bibliotheken
  • Gegevensbeheer implementeren met datablocks
  • Programmeren van herbruikbare en parameteriseerbare blokken
  • Testtools voor programmatests en inbedrijfstelling: systeeminformatie, foutopsporing en diagnose
  • Documentatie van het gemaakte programma met de geïntegreerde mogelijkheden in TIA Portal
  • Verdieping van de inhoud via praktijkgerichte oefeningen in de virtuele leeromgeving

  • Inbegrepen in de cursusprijs: Gratis toegang tot het digitale leerplatform SITRAIN access. Hier vind je webgebaseerde trainingen over Automation Basic (Curriculum) en andere onderwerpen zoals TIA Portal – Gestructureerd programmeren en nog veel meer. Met het Learning Membership kun je de inhoud van deze leeractiviteit verdiepen of herhalen en je verder ontwikkelen in andere interessante onderwerpen.

Vereiste voorwaarden

  • Basiskennis van automatiseringstechnologie
  • Je kunt de beschikbare online instaptest gebruiken om te controleren of de gekozen cursus aansluit bij jouw expertisegebied.
  • Online Assessment Test

Opmerking

  • In this course you will work with SIMATIC S7-1500 and software SIMATIC STEP 7 based on TIA Portal.
  • This is the first of three courses that prepare you for certification as a "Siemens Certified Programmer, based on the TIA Portal". The examination is a "SITRAIN Certification Program" module.

  • The Learning Membership starts 7 days before the start of the course and ends 14 days after the end of the course. During this period, you have access to all of the more than 480 web-based trainings available.

Soort

Face-to-face-training

Duur

5 dagen
(30 uur)

Taal

de, en, fr, nl
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Bedrijfsinformatie | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden | Digitaal ID