Pagina afdrukken

SIMATIC TIA Portail - S7-1500 cours système retraining (F-TIAUPG)

  • Beschrijving
  • Data en registratie
  • Leerpad

Doelen

  • Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) is de werkomgeving voor de geïntegreerde engineering van alle automatisatiecomponenten - PLC's, HMI en aandrijvingen. In deze training maakt u kennis met de belangrijkste verschillen tussen de SIMATIC S7-300/400 en de SIMATIC S7-1500, tussen de engineering tools SIMATIC Manager en TIA Portal alsook tussen STEP 7 V5.x en STEP 7 in TIA Portal. U leert de mogelijkheden kennen van de configuratie en de geavanceerde programmatie van een SIMATIC S7-1500 PLC met het engineering platform 'TIA Portal'. U kan uw theoretische kennis verdiepen met talrijke oefeningen op een TIA systeemmodel. Dit bestaat uit een SIMATIC S7-1500 PLC, decentrale periferie ET200, een touchpanel, een frequentiesturing en een transportbandmodel.
  • Aan het einde van deze cursus kan u:
    • Het 'TIA Portal' engineeringplatform efficiënt gebruiken
    • De componenten van de SIMATIC S7-1500 PLC configureren en programmeren met de 'TIA Portal'
    • De TIA-componenten in bedrijf nemen

Doelgroep

  • Programmeurs
  • Configuratie en inbedrijfname
  • Servicepersoneel

Inhoud

  • De componenten van de engineering tool TIA Portal: SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC
  • Voorstelling van de SIMATIC S7-1500 hardware
  • Configuratie van devices en netwerken uit de SIMATIC S7 systeemfamilie met de SIMATIC S7-1500 als voorbeeld
  • Werken met PLC Tag Tables in TIA Portal
  • Programmabouwstenen en -editor
  • Geavanceerde programmeermogelijkheden met een SIMATIC S7-1500
  • Voorstelling van de Structured Control Language (SCL) editor
  • Migratie van een SIMATIC STEP 7 V 5.x project naar SIMATIC STEP 7 in het TIA Portal
  • Een SIMATIC S7-300/400 programma aanpassen aan de SIMATIC S7-1500
  • Storingen zoeken met de TIA Portal tools en het SIMATIC S7-1500 CPU display
  • Voorstelling van het SIMATIC WinCC visualisatiesysteem
  • Voorstelling van de engineering tool "Startdrive" in combinatie met een aandrijving SINAMICS G120
  • Profinet in TIA Portal
  • Verdieping van uw verworven kennis aan de hand van praktische oefeningen op een SIMATIC S7-1500 TIA systeemmodel

Vereiste voorwaarden

  • SIMATIC S7-kennis in overeenstemming met de cursus N-S7SYS2, gecombineerd met praktische ervaring.
  • U kan de online ingangstest (https://wbt.siemens.com/sitrain/TIA-SYSUP_EN) gebruiken om er zeker van te zijn dat deze cursus aan uw voorkennis beantwoordt.

Opmerking

  • Cursusdocumentatie: Engels
  • Docent: Frans
  • Deze training is gebaseerd op de SIMATIC S7-1500 - voor SIMATIC S7-1200 bieden wij u de opleidingen S7-1200B/E aan.

Soort

Face-to-face-training

Duur

5 dagen

Taal

fr
 
© Siemens AG 2009 - 2019 -
Bedrijfsinformatie | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden | Digitaal ID